Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Bild av 01101 Schneider Electric

Visa alla Prisma

Prisma - 01101

Reservdelar

Bild av 01101 Schneider Electric
Visa alla Prisma
Prisma - 01101
Reservdelar

Sats med fästskruv förkapsling IP55

Visa fler egenskaper >
  • EAN-kod
    3303430011019
  • Lagerkod
    Ej lagerförd
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter

  • Produktdata
    produktfamilj
    Prisma
    serie kompatibilitet
    Prisma P
    IP-kapslingsklass
    IP55
    typ av produkt eller komponent
    Tillbehör
    tillbehör / separat kategori
    Reservdel
    produktkompatibilitet
    IP55-kapsling
    tillgänglig utrustning
    2 tak / bakre paneldistanser
    6 bakre panel distanser
    4 IP55 ramverks pluggar
    3 vita packningspluggar
    Teknisk data
    montagefästen
    Rear panel
    kapsling/ställverk beskrivning
    Skåp
    höjd
    10 mm
    bredd
    16.5 mm
    djup
    10 mm
    produktens vikt
    0.3 kg
    Hållbarhetsinformation
    Erbjudandets hållbarhetsstatus
    Green Premium produkt
    RoHS (datumkod: ÅÅVV)
    REACh
    Miljöprofil
    Tillgänglig
    Information om uttjänta produkter
    Tillgänglig
  • Dokument och nedladdningar

    Språk
    • svenska
    • engelska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-10-05
    Storlek 85.6 MB
    Instruktionsblad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-11-30
    Storlek 10.6 MB
    REACh Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-11-24
    Storlek 0
    RoHs Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-11-24
    Storlek 0
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.