Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Bild av 01102 Schneider Electric

Visa alla Prisma

Prisma - 01102

Reservdelar

Bild av 01102 Schneider Electric
Visa alla Prisma
Prisma - 01102
Reservdelar

Fästskruv för sidoplåt serie IP55 sats om 16 st

Visa fler egenskaper >
  • EAN-kod
    3303430011026
  • Lagerkod
    Ej lagerförd
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter

  • Produktdata
    produktfamilj
    Prisma
    kompatibilitetsintervall
    Prisma P
    IP-kapslingsklass
    IP55
    produkt eller komponenttyp
    Tillbehör
    tillbehör / separat kategori
    Reservdel
    produktkompatibilitet
    IP55-kapsling
    tillgänglig utrustning
    16 packningar + förseglande plug
    Monteringsverktyg
    16 1/4 varvs distanser
    Teknisk data
    montagefästen
    Side panel
    installationsbeskrivning
    Skåp
    höjd
    13 mm
    bredd
    15 mm
    djup
    13 mm
    produktens vikt
    0.48 kg
    Hållbarhetsinformation
    Erbjudandets hållbarhetsstatus
    Green Premium produkt
    RoHS (datumkod: ÅÅVV)
    REACh
    Miljöprofil
    Tillgänglig
    Information om uttjänta produkter
    Tillgänglig
  • Dokument och nedladdningar

    Språk
    • svenska
    • engelska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-10-05
    Storlek 85.6 MB
    Instruktionsblad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-11-30
    Storlek 10.6 MB
    REACh Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-01-08
    Storlek 0
    EU RoHS Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-01-08
    Storlek 0
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.