Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Bild av 01107 Schneider Electric

Visa alla Prisma

Prisma - 01107

Reservdelar

Bild av 01107 Schneider Electric
Visa alla Prisma
Prisma - 01107
Reservdelar

Tillbehörsats med gångjärn för serie P

Visa fler egenskaper >
  • EAN-kod
    3303430011071
  • Lagerkod
    Ej lagerförd
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter

  • Produktdata
    produktfamilj
    Prisma
    typ av produkt eller komponent
    Fästkit
    tillbehör / separat kategori
    Reservdel
    serie kompatibilitet
    Prisma P
    produktkompatibilitet
    Frontram
    Teknisk data
    kapsling/ställverk beskrivning
    Skåp
    kvantitet per set
    1 st
    höjd
    15 mm
    bredd
    20 mm
    djup
    13 mm
    produktens vikt
    0.06 kg
    Hållbarhetsinformation
    Erbjudandets hållbarhetsstatus
    Green Premium produkt
    RoHS (datumkod: ÅÅVV)
    REACh
    Miljöprofil
    Tillgänglig
    Information om uttjänta produkter
    Tillgänglig
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.