Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Bild av 01110 Schneider Electric

Visa alla Prisma

Prisma - 01110

Reservdelar

Bild av 01110 Schneider Electric
Visa alla Prisma
Prisma - 01110
Reservdelar

Slät dörr bredd 150mm för serie P

Visa fler egenskaper >
  • EAN-kod
    3303430011101
  • Lagerkod
    Ej lagerförd
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter

  • Produktdata
    produktfamilj
    Prisma
    kompatibilitetsintervall
    Prisma P
    produkt eller komponenttyp
    Slät dörr
    tillbehör / separat kategori
    Reservdel
    Teknisk data
    installationsbeskrivning
    Skåp
    höjd
    2000 mm
    bredd
    150 mm
    djup
    35 mm
    produktens vikt
    5.76 kg
    ytbehandling
    Matt
    Slät
    skyddsbehandling
    Fosfat behandling och het-polymeriserade polyester epoxy pulver
    Hållbarhetsinformation
    Erbjudandets hållbarhetsstatus
    Green Premium produkt
    RoHS (datumkod: ÅÅVV)
    REACh
    Miljöprofil
    Tillgänglig
    Information om uttjänta produkter
    Tillgänglig
  • Dokument och nedladdningar

    Språk
    • svenska
    • engelska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-10-05
    Storlek 85.6 MB
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Plain wicket door, W = 150 mm
    Datum 2015-12-01
    Storlek 102.5 KB
    Datum 2015-12-01
    Storlek 3.7 KB
    Instruktionsblad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-05-26
    Storlek 881.7 KB
    REACh Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-01-08
    Storlek 0
    EU RoHS Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-01-08
    Storlek 0
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.