Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Bild av 01120 Schneider Electric

Visa alla Prisma

Prisma - 01120

Reservdelar

Bild av 01120 Schneider Electric
Visa alla Prisma
Prisma - 01120
Reservdelar

Ny nedre ram-fram-balk B650

Visa fler egenskaper >
  • EAN-kod
    3303430011200
  • Lagerkod
    Ej lagerförd
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter

  • Produktdata
    produktfamilj
    Prisma
    typ av produkt eller komponent
    Krysstag bottenram
    tillbehör / separat kategori
    Reservdel
    serie kompatibilitet
    Prisma P
    Teknisk data
    kapsling/ställverk beskrivning
    Skåp : 650 mm
    kvantitet per set
    1 st
    höjd
    60 mm
    bredd
    650 mm
    djup
    40 mm
    produktens vikt
    1 kg
    ytbehandling
    Matt
    Slät
    skyddsbehandling
    Fosfat behandling och het-polymeriserade polyester epoxy pulver
    färg
    Vit RAL 9001
    Hållbarhetsinformation
    Erbjudandets hållbarhetsstatus
    Green Premium produkt
    RoHS (datumkod: ÅÅVV)
    REACh
    Miljöprofil
    Tillgänglig
    Information om uttjänta produkter
    Tillgänglig
  • Dokument och nedladdningar

    Språk
    • engelska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-10-05
    Storlek 85.6 MB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.