Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Bild av 01123 Schneider Electric

Visa alla Prisma

Prisma - 01123

Reservdelar

Bild av 01123 Schneider Electric
Visa alla Prisma
Prisma - 01123
Reservdelar

Reservdel för svängram

Visa fler egenskaper >
  • EAN-kod
    3303430011231
  • Lagerkod
    Ej lagerförd
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter

  • Produktdata
    produktfamilj
    Prisma
    typ av produkt eller komponent
    Slagsats
    tillbehör / separat kategori
    Reservdel
    serie kompatibilitet
    Prisma P
    produktkompatibilitet
    Frontram
    Teknisk data
    kapsling/ställverk beskrivning
    Skåp
    kvantitet per set
    1 st
    höjd
    46 mm
    bredd
    50 mm
    djup
    18 mm
    produktens vikt
    0.08 kg
    ytbehandling
    Matt
    Slät
    skyddsbehandling
    Fosfat behandling och het-polymeriserade polyester epoxy pulver
    Hållbarhetsinformation
    Erbjudandets hållbarhetsstatus
    Green Premium produkt
    RoHS (datumkod: ÅÅVV)
    REACh
    Miljöprofil
    Information om uttjänta produkter
  • Dokument och nedladdningar

    Språk
    • svenska
    • engelska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-10-05
    Storlek 85.6 MB
    Skrotningsinstruktion
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2017-09-21
    Storlek 297.9 KB
    Miljödokument
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2017-11-14
    Storlek 269.6 KB
    REACh Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-12-02
    Storlek 0
    RoHs Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-12-02
    Storlek 0
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.