Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Bild av 01211 Schneider Electric

Visa alla Prisma

Prisma - 01211

Reservdelar

Bild av 01211 Schneider Electric
Visa alla Prisma
Prisma - 01211
Reservdelar

Tillbehörsats för samlingsskena Powerclip 630A

Visa fler egenskaper >
  • EAN-kod
    3303430012115
  • Lagerkod
    Ej lagerförd
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter

  • Produktdata
    produktfamilj
    Linergy
    produktnamn
    Linergy BW
    produkt eller komponenttyp
    Fäste
    tillbehör / separat kategori
    Reservdel
    Tillbehör skensystem
    Teknisk data
    installationsbeskrivning
    Skåp
    Golvstående kapsling
    Väggmonterad kapsling
    [Ie] märkdriftström
    630 A
    tillgänglig utrustning
    Ändplugg
    Linergy BW stöd
    Bygelstöd
    Sexkantig distans
    Självgängandeskruv
    kvantitet per set
    1 st
    produktens vikt
    0.46 kg
    Hållbarhetsinformation
    Erbjudandets hållbarhetsstatus
    Green Premium produkt
    RoHS (datumkod: ÅÅVV)
    REACh
    Miljöprofil
    Tillgänglig
    Information om uttjänta produkter
    Tillgänglig
  • Dokument och nedladdningar

    Språk
    • engelska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2017-01-06
    Storlek 33.6 MB
    Datum 2018-07-18
    Storlek 73.3 MB
    Datum 2018-10-05
    Storlek 85.6 MB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.