Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Bild av 01224 Schneider Electric

Visa alla Prisma

Prisma - 01224

Kapslingar

Bild av 01224 Schneider Electric
Visa alla Prisma
Prisma - 01224
Kapslingar

Slät förstärkt dörr IP30 IK10 W650

Visa fler egenskaper >
  • EAN-kod
    3303430012245
  • Lagerkod
    Ej lagerförd
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter

  • Produktdata
    produktfamilj
    Prisma
    produktnamn
    Prisma P
    IP-kapslingsklass
    IP30
    typ av produkt eller komponent
    Dörr
    montage kapsling
    Golvstående
    typ av front
    Slät
    erhållen utrustning
    Dörr
    Standardhandtag
    Nyckellås (nyckel 405)
    Gångjärn
    Övriga lås och tillbehör (att beställas separat)
    Teknisk data
    dörröppningssida
    Reversibel
    antal lås
    3
    Öppningsstorlek
    120 °
    kapsling/ställverk beskrivning
    Skåp - bredd 650 mm
    antal vertikala moduler (50 mm)
    36
    kapslingsmaterial
    Behandlad stålplåt
    kvantitet per set
    1 st
    höjd
    2000 mm
    bredd
    650 mm
    produktens vikt
    24.6 kg
    ytbehandling
    Matt
    Slät
    färg
    Vit RAL 9001
    Miljö
    IK skyddsgrad
    IK10 överensstämmer med EN/IEC 62262
    standarder
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    skyddsbehandling
    Fosfat behandling och het-polymeriserade polyester epoxy pulver
    Hållbarhetsinformation
    Erbjudandets hållbarhetsstatus
    Green Premium produkt
    RoHS (datumkod: ÅÅVV)
    REACh
    Miljöprofil
    Tillgänglig
    Information om uttjänta produkter
    Tillgänglig
  • Dokument och nedladdningar

    Språk
    • svenska
    • engelska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-10-05
    Storlek 85.6 MB
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    IP30 REINFORCED PLAIN DOOR IK10 W650
    Datum 2018-07-14
    Storlek 274.8 KB
    Datum 2018-07-14
    Storlek 5.8 MB
    Instruktionsblad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-11-30
    Storlek 10.6 MB
    REACh Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-10-24
    Storlek 0
    RoHs Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-10-24
    Storlek 0
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.