Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Bild av 01225 Schneider Electric

Visa alla Prisma

Prisma - 01225

Kapslingar

Bild av 01225 Schneider Electric
Visa alla Prisma
Prisma - 01225
Kapslingar

Slät förstärkt dörr IP30 IK10 W800

Visa fler egenskaper >
  • EAN-kod
    3303430012252
  • Lagerkod
    Ej lagerförd
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter

  • Produktdata
    produktfamilj
    Prisma
    produktnamn
    Prisma P
    IP-kapslingsklass
    IP30
    typ av produkt eller komponent
    Dörr
    montage kapsling
    Golvstående
    Typ av front
    Slät
    erhållen utrustning
    Dörr
    Standardhandtag
    Nyckellås (nyckel 405)
    Gångjärn
    Övriga lås och tillbehör (att beställas separat)
    Teknisk data
    dörröppningssida
    Reversibel
    antal lås
    3
    Öppningsvinkel dörr
    120 °
    installationsbeskrivning
    Skåp - bredd 650 + 150 mm
    Skåp - bredd 800 mm
    antal vertikala moduler (50 mm)
    36
    kapslingsmaterial
    Behandlad stålplåt
    kvantitet per set
    1 st
    höjd
    2000 mm
    bredd
    800 mm
    produktens vikt
    30.34 kg
    ytbehandling
    Slät
    Matt
    färg
    Vit RAL 9001
    Miljö
    IK skyddsgrad
    IK10 överensstämmer med EN/IEC 62262
    standarder
    IEC 61439-1
    IEC 61439-2
    skyddsbehandling
    Fosfat behandling och het-polymeriserade polyester epoxy pulver
    Hållbarhetsinformation
    Erbjudandets hållbarhetsstatus
    Green Premium produkt
    RoHS (datumkod: ÅÅVV)
    REACh
    Miljöprofil
    Tillgänglig
    Information om uttjänta produkter
    Tillgänglig
  • Dokument och nedladdningar

    Språk
    • engelska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-10-05
    Storlek 85.6 MB
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    IP30 REINFORCED PLAIN DOOR IK10 W800
    Datum 2018-07-14
    Storlek 322.9 KB
    Datum 2018-07-14
    Storlek 6.5 MB
    Instruktionsblad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-11-30
    Storlek 10.6 MB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.