Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Bild av 012322RBB Schneider Electric

Visa alla Renova

Renova - 012322RBB

Elektronik

Bild av 012322RBB Schneider Electric
Visa alla Renova
Renova - 012322RBB
Elektronik

Golvtermostat 16A givare 4m Svart

Visa fler egenskaper >
  • E-nummer
    8580837
  • EAN-kod
    6438062230198
  • Lagerkod
    Lagerförd
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter

  • Produktdata
    produktområde
    Renova
    typ av produkt eller komponent
    Golvvärmetermostat
    produktbeskrivning
    Komplett produkt
    färg
    Svart
    kvantitet per set
    1 st
    Teknisk data
    apparatmontering
    Infälld
    funktion
    2-pol
    temperaturinställningsområde
    5...30 °C
    märkström
    16 A, 250 V
    indikeringslampa
    Uppvärmningsläge : LED röd
    Drift : LED grön
    anslutning
    Skruvklämma
    material
    PC/ABS
    inbyggnadsdjup
    24 mm
    diameter
    83 mm
    utskjutande mått
    21 mm
    Miljö
    IP-kapslingsklass
    IP20
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.