Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Bild av 01247 Schneider Electric

Visa alla Prisma

Prisma - 01247

Reservdelar

Bild av 01247 Schneider Electric
Visa alla Prisma
Prisma - 01247
Reservdelar

Reservdelsats väggfäste serie G IP 55

Visa fler egenskaper >
  • EAN-kod
    3303430012474
  • Lagerkod
    Ej lagerförd
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter

  • Produktdata
    produktfamilj
    Prisma
    kompatibilitetsintervall
    Prisma G
    produkt eller komponenttyp
    Tillbehör
    tillbehör / separat kategori
    Reservdel
    tillgänglig utrustning
    24 skruvar M6 x 12 + stubs kontakt
    4 enkla fästvinklar
    4 skruvar pelare / säten
    12 nylonbrickor
    12 självgängande skruvar
    4 koniska brickor
    4 skruvar M8 x 16
    Teknisk data
    installationsbeskrivning
    Väggmonterad kapsling
    höjd
    30 mm
    bredd
    83 mm
    djup
    15 mm
    produktens vikt
    0.5 kg
    Hållbarhetsinformation
    Erbjudandets hållbarhetsstatus
    Green Premium produkt
    RoHS (datumkod: ÅÅVV)
    REACh
    Miljöprofil
    Information om uttjänta produkter
    Behöver ingen specifik återvinningsplan
  • Dokument och nedladdningar

    Språk
    • engelska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-07-18
    Storlek 73.3 MB
    Miljödokument
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2016-12-08
    Storlek 523.7 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.