Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Bild av 01249 Schneider Electric

Visa alla Prisma

Prisma - 01249

Reservdelar

Bild av 01249 Schneider Electric
Visa alla Prisma
Prisma - 01249
Reservdelar

Spare parts for IP55 closing system, Pri

Visa fler egenskaper >
  • EAN-kod
    3303430012498
  • Lagerkod
    Ej lagerförd
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter

  • Produktdata
    produktfamilj
    Prisma
    kompatibilitetsintervall
    Prisma G
    produkt eller komponenttyp
    Tillbehör
    tillbehör / separat kategori
    Reservdel
    tillgänglig utrustning
    1 låsbricka
    1 skruv kapsling
    1 täcklock skruv
    1 o-ring
    1 skruv mutter
    1 tätningssats
    1 fästskruv
    1 special bricka
    1 kam
    1 bricka
    Teknisk data
    montagefästen
    Dörr
    installationsbeskrivning
    Golvstående kapsling
    Väggmonterad kapsling
    höjd
    42 mm
    bredd
    70 mm
    djup
    40 mm
    produktens vikt
    0.18 kg
    Hållbarhetsinformation
    Erbjudandets hållbarhetsstatus
    Green Premium produkt
    RoHS (datumkod: ÅÅVV)
    REACh
    Miljöprofil
    Information om uttjänta produkter
    Behöver ingen specifik återvinningsplan
  • Dokument och nedladdningar

    Språk
    • svenska
    • engelska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-07-18
    Storlek 73.3 MB
    Miljödokument
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2016-12-08
    Storlek 523.7 KB
    REACh Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-12-25
    Storlek 0
    EU RoHS Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-12-25
    Storlek 0
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.