Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Bild av 01254 Schneider Electric

Visa alla Prisma

Prisma - 01254

Reservdelar

Bild av 01254 Schneider Electric
Visa alla Prisma
Prisma - 01254
Reservdelar

2 FRONTPLÅTSHÅLLARE 18 M PRISMA G IP30

Visa fler egenskaper >
  • EAN-kod
    3606480362446
  • Lagerkod
    Ej lagerförd
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter

  • Produktdata
    produktfamilj
    Prisma
    serie kompatibilitet
    Prisma G
    IP-kapslingsklass
    IP30
    typ av produkt eller komponent
    Frontlucka högkant
    tillbehör / separat kategori
    Montagetillbehör
    Reservdel
    Teknisk data
    kapsling/ställverk beskrivning
    Väggmonterad kapsling - bredd 600 mm
    Utbyggnadsenhet - bredd 600 mm
    antal vertikala moduler (50 mm)
    18
    kvantitet per set
    2 st
    höjd
    35 mm
    bredd
    900 mm
    djup
    11 mm
    produktens vikt
    1.06 kg
    material
    Stål
    ytbehandling
    Matt
    Slät
    skyddsbehandling
    Fosfat behandling och het-polymeriserade polyester epoxy pulver
    färg
    Vit RAL 9001
    Hållbarhetsinformation
    Erbjudandets hållbarhetsstatus
    Green Premium produkt
    RoHS (datumkod: ÅÅVV)
    REACh
    Miljöprofil
    Information om uttjänta produkter
    Behöver ingen specifik återvinningsplan
  • Dokument och nedladdningar

    Språk
    • svenska
    • engelska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-07-18
    Storlek 73.3 MB
    Miljödokument
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2016-12-08
    Storlek 523.7 KB
    REACh Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-12-02
    Storlek 0
    RoHs Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-12-02
    Storlek 0
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.