Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Bild av 01260 Schneider Electric

Visa alla Prisma

Prisma - 01260

Funktionsenheter

Bild av 01260 Schneider Electric
Visa alla Prisma
Prisma - 01260
Funktionsenheter

Motageskena Prisma Pack 432mm

Visa fler egenskaper >
  • EAN-kod
    3606480397547
  • Lagerkod
    Ej lagerförd
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter

  • Produktdata
    produktfamilj
    Prisma
    serie kompatibilitet
    Pack 160
    typ av produkt eller komponent
    Skena
    tillbehör / separat kategori
    Installationstillbehör
    typ av spår
    Modulär
    installerad enhet
    Säkring : normbrytare
    Multi 9 : fast modulär enhet
    Acti 9 : fast modulär enhet
    Tesys : fast GV3
    Tesys : GV2
    Vigilohm : EM9
    Vigilohm : TR5A
    Vigilohm : SM21
    Vigirex : RH10
    Vigirex : RH21
    Vigirex : RH99
    Relä
    Tesys : fast GV2LE
    Tesys : fast GV2ME
    Tesys : fast GV2RTn
    Multi 9 : fast NG125 med jordfelsskydd - kontroll: vippa
    Multi 9 : fast NG125 utan jordfelsskydd - kontroll: vippa
    Multi 9 : fast NG125 NA - kontroll: vippa
    Acti 9 : fast C120 med jordfelsskydd - kontroll: vippa
    Acti 9 : fast C120 utan jordfelsskydd - kontroll: vippa
    Tesys : fast GV2L
    Tesys : fast GV2P
    Vigilohm : fast IM9
    Vigilohm : fast IM9-OL
    Vigilohm : IM20
    Vigilohm : IM20H
    Compact : fast INS40 - kontroll: Direktverkande frontmonterat vred - vertikal installation
    Compact : fast INS63 - kontroll: Direktverkande frontmonterat vred - vertikal installation
    Compact : fast INS100 - kontroll: Direktverkande frontmonterat vred - vertikal installation
    Compact : fast INS160 - kontroll: Direktverkande frontmonterat vred - vertikal installation
    Acti 9 : fast iC120 med jordfelsskydd - kontroll: vippa
    Acti 9 : fast iC120 utan jordfelsskydd - kontroll: vippa
    poltal
    9 x 3P : fast : GV2LE
    9 x 3P : fast : GV2ME
    9 x 3P : fast : GV2RTn
    1 x 3P : fast : NG125
    1 x 3P : fast : NG125 NA
    1 x 3P : fast : C120
    1 x 4P : fast : NG125
    1 x 4P : fast : NG125 NA
    1 x 4P : fast : C120
    9 x 3P : fast : GV2L
    9 x 3P : fast : GV2P
    7 x 3P : fast : GV3
    1 x 3P : fast : INS40 vertikal installation
    1 x 3P : fast : INS63 vertikal installation
    1 x 3P : fast : INS100 vertikal installation
    1 x 3P : fast : INS160 vertikal installation
    1 x 3P : fast : iC120
    1 x 4P : fast : INS40 vertikal installation
    1 x 4P : fast : INS63 vertikal installation
    1 x 4P : fast : INS100 vertikal installation
    1 x 4P : fast : INS160 vertikal installation
    1 x 4P : fast : iC120
    Teknisk data
    kapsling/ställverk beskrivning
    Pack kapsling - bredd 555 mm
    antal vertikala moduler (50 mm)
    5 modul(er) : C120 utan jordfelsskydd , direkt i 555 mm Wide Pack kapsling
    3 module(s) : GV2 in 555 mm Wide Pack enclosure
    3 module(s) : GV2L , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    3 module(s) : GV2LE , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    3 module(s) : GV2ME , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    3 module(s) : GV2P , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    3 module(s) : GV2RTn , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    5 module(s) : GV3 , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    5 modul(er) : iC120 utan jordfelsskydd , direkt i 555 mm Wide Pack kapsling
    3 module(s) : IM20 in 555 mm Wide Pack enclosure
    3 module(s) : IM20H in 555 mm Wide Pack enclosure
    3 module(s) : IM9 in 555 mm Wide Pack enclosure
    3 module(s) : IM9-OL in 555 mm Wide Pack enclosure
    4 module(s) : INS100 , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    6 module(s) : INS160 , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    4 module(s) : INS40 , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    4 module(s) : INS63 , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    5 modul(er) : NG125 utan jordfelsskydd , direkt i 555 mm Wide Pack kapsling
    5 module(s) : NG125 NA , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    3 module(s) : RH10 , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    3 module(s) : RH21 , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    3 module(s) : RH99 , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    5 modul(er) : C120 med jordfelsskydd , direkt i 555 mm Wide Pack kapsling
    5 modul(er) : iC120 med jordfelsskydd , direkt i 555 mm Wide Pack kapsling
    5 modul(er) : NG125 med jordfelsskydd , direkt i 555 mm Wide Pack kapsling
    9 mm modul
    48
    kvantitet per set
    1 st
    produktens vikt
    0.25 kg
    färg
    Grå
    tjocklek
    1.5 mm
    Miljö
    standarder
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    produktcertifiering
    ASEFA
    Hållbarhetsinformation
    Erbjudandets hållbarhetsstatus
    Green Premium produkt
    RoHS (datumkod: ÅÅVV)
    REACh
    Miljöprofil
    Information om uttjänta produkter
    Behöver ingen specifik återvinningsplan
  • Dokument och nedladdningar

    Språk
    • svenska
    • engelska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-07-18
    Storlek 73.3 MB
    Instruktionsblad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-05-26
    Storlek 703.4 KB
    Datum 2017-12-18
    Storlek 686.4 KB
    Miljödokument
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2016-12-08
    Storlek 523.7 KB
    REACh Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-10-30
    Storlek 0
    RoHs Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-10-30
    Storlek 0
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.