Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Bild av 03001 Schneider Electric

Visa alla Prisma

Prisma - 03001

Funktionsenheter

Bild av 03001 Schneider Electric
Visa alla Prisma
Prisma - 03001
Funktionsenheter

Multifixskena för fast montage Prisma G

Visa fler egenskaper >
  • E-nummer
    2287963
  • EAN-kod
    3303430030010
  • Lagerkod
    Lagerförd
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter

  • Produktdata
    produktfamilj
    Prisma
    kompatibilitetsintervall
    Prisma G
    Prisma Pack 250
    produkt eller komponenttyp
    Skena
    tillbehör / separat kategori
    Installationstillbehör
    typ av spår
    Modulär
    installerad enhet
    Multi 9 : fast modulär enhet
    Acti 9 : fast modulär enhet
    Vigirex : RH10
    Vigirex : RH21
    Vigirex : RH99
    Tesys : fast GV2LE
    Tesys : fast GV2ME
    Tesys : fast GV2RTn
    Multi 9 : fast Normprodukter <= 40 A
    Acti 9 : fast Normprodukter <= 40 A
    Multi 9 : fast NG125 med jordfelsskydd - kontroll: vippa
    Multi 9 : fast NG125 utan jordfelsskydd - kontroll: vippa
    Multi 9 : fast NG125 NA - kontroll: vippa
    Acti 9 : fast C120 med jordfelsskydd - kontroll: vippa
    Acti 9 : fast C120 utan jordfelsskydd - kontroll: vippa
    Vigilohm : fast IM9
    Vigilohm : fast IM9-OL
    Vigilohm : IM20
    Vigilohm : IM20H
    Compact : fast INS40 - kontroll: Direktverkande frontmonterat vred - vertikal installation
    Compact : fast INS63 - kontroll: Direktverkande frontmonterat vred - vertikal installation
    Compact : fast INS100 - kontroll: Direktverkande frontmonterat vred - vertikal installation
    Compact : fast INS125 - kontroll: Direktverkande frontmonterat vred - vertikal installation
    Compact : fast INS160 - kontroll: Direktverkande frontmonterat vred - vertikal installation
    Acti 9 : fast iC120 med jordfelsskydd - kontroll: vippa
    Acti 9 : fast iC120 utan jordfelsskydd - kontroll: vippa
    Acti 9 : fast 1/2 eller 1 modul lampa - horisontell installation
    Acti 9 : fast mätutrustning - horisontell installation
    Multi 9 : fast mätutrustning - horisontell installation
    poltal
    9 x 3P : fast : GV2LE
    9 x 3P : fast : GV2ME
    9 x 3P : fast : GV2RTn
    1 x 3P : fast : NG125
    1 x 3P : fast : NG125 NA
    1 x 3P : fast : C120
    1 x 4P : fast : NG125
    1 x 4P : fast : NG125 NA
    1 x 4P : fast : C120
    1 x 3P : fast : INS40 vertikal installation
    1 x 3P : fast : INS63 vertikal installation
    1 x 3P : fast : INS100 vertikal installation
    1 x 3P : fast : INS125 vertikal installation
    1 x 3P : fast : INS160 vertikal installation
    1 x 3P : fast : iC120
    1 x 4P : fast : INS40 vertikal installation
    1 x 4P : fast : INS63 vertikal installation
    1 x 4P : fast : INS100 vertikal installation
    1 x 4P : fast : INS125 vertikal installation
    1 x 4P : fast : INS160 vertikal installation
    1 x 4P : fast : iC120
    Teknisk data
    installationsbeskrivning
    Golvstående kapsling - bredd 600 mm
    Väggmonterad kapsling - bredd 600 mm
    Pack kapsling - bredd 600 mm
    antal vertikala moduler (50 mm)
    2 module(s) : 1/2 or 1 module lamp , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    2 module(s) : 1/2 or 1 module lamp , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    5 modul(er) : C120 utan jordfelsskydd , direkt i 600 mm Wide golvstående kapsling
    5 modul(er) : C120 utan jordfelsskydd , direkt i 600 mm Wide väggmonterad kapsling
    3 module(s) : GV2LE , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    3 module(s) : GV2LE , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    3 module(s) : GV2ME , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    3 module(s) : GV2ME , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    3 module(s) : GV2RTn , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    3 module(s) : GV2RTn , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    5 modul(er) : iC120 utan jordfelsskydd , direkt i 600 mm Wide golvstående kapsling
    5 modul(er) : iC120 utan jordfelsskydd , direkt i 600 mm Wide väggmonterad kapsling
    3 module(s) : IM20 in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    3 module(s) : IM20 in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    3 module(s) : IM20H in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    3 module(s) : IM20H in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    3 module(s) : IM9 in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    3 module(s) : IM9 in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    3 module(s) : IM9-OL in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    3 module(s) : IM9-OL in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    4 module(s) : INS100 , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    4 module(s) : INS100 , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    5 module(s) : INS100 , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    5 module(s) : INS100 , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    4 module(s) : INS125 , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    4 module(s) : INS125 , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    5 module(s) : INS125 , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    5 module(s) : INS125 , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    4 module(s) : INS160 , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    4 module(s) : INS160 , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    5 module(s) : INS160 , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    5 module(s) : INS160 , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    4 module(s) : INS40 , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    4 module(s) : INS40 , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    4 module(s) : INS63 , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    4 module(s) : INS63 , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    2 module(s) : measurement device , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    2 module(s) : measurement device , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    2 module(s) : measurement device , direct in 600 mm Wide Pack enclosure
    3 module(s) : modular device <= 40 A , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    3 module(s) : modular device <= 40 A , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    8 module(s) : modular device <= 40 A , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    8 module(s) : modular device <= 40 A , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    6 module(s) : modular device <= 40 A , direct in 600 mm Wide Pack enclosure
    6 module(s) : modular device , direct in 600 mm Wide Pack enclosure
    4 module(s) : modular device , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    4 module(s) : modular device , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    5 modul(er) : NG125 utan jordfelsskydd , direkt i 600 mm Wide golvstående kapsling
    5 modul(er) : NG125 utan jordfelsskydd , direkt i 600 mm Wide väggmonterad kapsling
    5 module(s) : NG125 NA , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    5 module(s) : NG125 NA , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    3 module(s) : RH10 , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    3 module(s) : RH10 , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    3 module(s) : RH21 , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    3 module(s) : RH21 , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    3 module(s) : RH99 , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    3 module(s) : RH99 , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    5 modul(er) : C120 med jordfelsskydd , direkt i 600 mm Wide golvstående kapsling
    5 modul(er) : C120 med jordfelsskydd , direkt i 600 mm Wide väggmonterad kapsling
    5 modul(er) : iC120 med jordfelsskydd , direkt i 600 mm Wide golvstående kapsling
    5 modul(er) : iC120 med jordfelsskydd , direkt i 600 mm Wide väggmonterad kapsling
    5 modul(er) : NG125 med jordfelsskydd , direkt i 600 mm Wide golvstående kapsling
    5 modul(er) : NG125 med jordfelsskydd , direkt i 600 mm Wide väggmonterad kapsling
    9 mm modul
    48
    kvantitet per set
    1 st
    höjd
    93.5 mm
    bredd
    600 mm
    djup
    50 mm
    produktens vikt
    0.24 kg
    färg
    Grå
    Miljö
    standarder
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    produktcertifieringar
    ASEFA
    Hållbarhetsinformation
    Erbjudandets hållbarhetsstatus
    Green Premium produkt
    RoHS (datumkod: ÅÅVV)
    REACh
    Miljöprofil
    Information om uttjänta produkter
    Behöver ingen specifik återvinningsplan
  • Dokument och nedladdningar

    Språk
    • engelska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-07-18
    Storlek 73.3 MB
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    MODULAR DEVICE RAIL
    Datum 2013-08-12
    Storlek 459 KB
    Datum 2013-08-12
    Storlek 712.6 KB
    Datum 2018-12-14
    Storlek 108.5 KB
    Instruktionsblad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-05-26
    Storlek 703.4 KB
    Datum 2017-12-18
    Storlek 686.4 KB
    Miljödokument
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2016-12-08
    Storlek 523.7 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.