Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Bild av 03002 Schneider Electric

Visa alla Prisma

Prisma - 03002

Funktionsenheter

Bild av 03002 Schneider Electric
Visa alla Prisma
Prisma - 03002
Funktionsenheter

Multifixskena som är justerbar

Visa fler egenskaper >
  • E-nummer
    2287964
  • EAN-kod
    3303430030027
  • Lagerkod
    Lagerförd
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter

  • Produktdata
    produktfamilj
    Prisma
    serie kompatibilitet
    Prisma G
    typ av produkt eller komponent
    Skena
    tillbehör / separat kategori
    Installationstillbehör
    typ av spår
    Modulär
    Justerbar
    installerad enhet
    Tesys : fast GV3
    Tesys : fast GV2L
    Tesys : fast GV2P
    Compact : fast NG160 med jordfelsskydd - kontroll: vippa
    Compact : fast NG160 utan jordfelsskydd - kontroll: vippa
    Compact : fast NG160 NA utan jordfelsskydd - kontroll: vippa
    Compact : fast NSXm utan jordfelsskydd - kontroll: vippa - vertikal installation
    Compact : fast NSXm med jordfelsskydd - kontroll: vippa - vertikal installation
    poltal
    9 x 3P : fast : GV2L
    9 x 3P : fast : GV2P
    1 x 3P : fast : NG160
    1 x 3P : fast : NG160 NA
    7 x 3P : fast : GV3
    1 x 4P : fast : NG160
    1 x 4P : fast : NG160 NA
    1 x 3P eller 4P : fast : NSXm vertikal installation
    Teknisk data
    kapsling/ställverk beskrivning
    Golvstående kapsling - bredd 600 mm
    Väggmonterad kapsling - bredd 600 mm
    antal vertikala moduler (50 mm)
    3 module(s) : GV2L , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    3 module(s) : GV2L , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    3 module(s) : GV2P , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    3 module(s) : GV2P , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    5 module(s) : GV3 , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    5 module(s) : GV3 , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    5 modul(er) : NG160 utan jordfelsskydd , direkt i 600 mm Wide golvstående kapsling
    5 modul(er) : NG160 utan jordfelsskydd , direkt i 600 mm Wide väggmonterad kapsling
    5 modul(er) : NG160 NA utan jordfelsskydd , direkt i 600 mm Wide golvstående kapsling
    5 modul(er) : NG160 NA utan jordfelsskydd , direkt i 600 mm Wide väggmonterad kapsling
    7 modul(er) : NSXm utan jordfelsskydd , direkt i 600 mm Wide golvstående kapsling
    7 modul(er) : NSXm utan jordfelsskydd , direkt i 600 mm Wide väggmonterad kapsling
    7 modul(er) : NSXm utan jordfelsskydd , Anslutningsblock i 600 mm Wide golvstående kapsling
    7 modul(er) : NSXm utan jordfelsskydd , Anslutningsblock i 600 mm Wide väggmonterad kapsling
    5 modul(er) : NG160 med jordfelsskydd , direkt i 600 mm Wide golvstående kapsling
    5 modul(er) : NG160 med jordfelsskydd , direkt i 600 mm Wide väggmonterad kapsling
    7 modul(er) : NSXm med jordfelsskydd , direkt i 600 mm Wide golvstående kapsling
    7 modul(er) : NSXm med jordfelsskydd , direkt i 600 mm Wide väggmonterad kapsling
    7 modul(er) : NSXm med jordfelsskydd , Anslutningsblock i 600 mm Wide golvstående kapsling
    7 modul(er) : NSXm med jordfelsskydd , Anslutningsblock i 600 mm Wide väggmonterad kapsling
    9 mm modul
    48
    kvantitet per set
    1 st
    bredd
    600 mm
    produktens vikt
    0,34 kg
    färg
    Grå
    material
    Metall
    Miljö
    standarder
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    produktcertifiering
    ASEFA
    Hållbarhetsinformation
    Erbjudandets hållbarhetsstatus
    Green Premium produkt
    RoHS (datumkod: ÅÅVV)
    REACh
    Miljöprofil
    Information om uttjänta produkter
    Behöver ingen specifik återvinningsplan
  • Dokument och nedladdningar

    Språk
    • svenska
    • engelska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-07-18
    Storlek 73.3 MB
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    ADJUSTABLE MODULAR DEVICE RAIL
    Datum 2013-08-12
    Storlek 515.8 KB
    Datum 2013-08-12
    Storlek 332 KB
    ADJUSTABLE MODULAR DEVICE RAIL
    Datum 2013-08-12
    Storlek 249.1 KB
    Datum 2013-08-12
    Storlek 342.9 KB
    Datum 2018-12-14
    Storlek 109.8 KB
    Miljödokument
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2016-12-08
    Storlek 523.7 KB
    REACh Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-11-24
    Storlek 0
    RoHs Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-11-24
    Storlek 0
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.