Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Bild av 03003 Schneider Electric

Visa alla Prisma

Prisma - 03003

Funktionsenheter

Bild av 03003 Schneider Electric
Visa alla Prisma
Prisma - 03003
Funktionsenheter

Multifixskena nedsänkningsbar

Visa fler egenskaper >
  • EAN-kod
    3303430030034
  • Lagerkod
    Lagerförd
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter

  • Produktdata
    produktfamilj
    Prisma
    kompatibilitetsintervall
    Prisma G
    Pack 160
    produkt eller komponenttyp
    Skena
    tillbehör / separat kategori
    Installationstillbehör
    typ av spår
    Modulär
    Baksida
    installerad enhet
    Altistart : ATS01N
    Teknisk data
    installationsbeskrivning
    Golvstående kapsling - bredd 600 mm
    Väggmonterad kapsling - bredd 600 mm
    Pack kapsling - bredd 555 mm
    antal vertikala moduler (50 mm)
    5 module(s) : ATS01N in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    5 module(s) : ATS01N in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    6 module(s) : ATS01N in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    6 module(s) : ATS01N in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    5 module(s) : ATS01N in 555 mm Wide Pack enclosure
    6 module(s) : ATS01N in 555 mm Wide Pack enclosure
    9 mm modul
    48
    kvantitet per set
    1 st
    höjd
    35 mm
    bredd
    464 mm
    djup
    36 mm
    produktens vikt
    0.18 kg
    färg
    Grå
    material
    Metall
    Miljö
    standarder
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    produktcertifieringar
    ASEFA
    Hållbarhetsinformation
    Erbjudandets hållbarhetsstatus
    Green Premium produkt
    RoHS (datumkod: ÅÅVV)
    REACh
    Miljöprofil
    Information om uttjänta produkter
    Behöver ingen specifik återvinningsplan
  • Dokument och nedladdningar

    Språk
    • svenska
    • engelska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-07-18
    Storlek 73.3 MB
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    RECESSED MODULAR DEVICE RAIL
    Datum 2013-08-12
    Storlek 226.1 KB
    Datum 2013-08-12
    Storlek 283 KB
    Instruktionsblad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-05-26
    Storlek 887.3 KB
    Miljödokument
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2016-12-08
    Storlek 523.7 KB
    REACh Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-12-24
    Storlek 0
    EU RoHS Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-12-24
    Storlek 0
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.