Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Bild av 03004 Schneider Electric

Visa alla Prisma

Prisma - 03004

Funktionsenheter

Bild av 03004 Schneider Electric
Visa alla Prisma
Prisma - 03004
Funktionsenheter

Multifixskena för ryggmontage

Visa fler egenskaper >
  • EAN-kod
    3303430030041
  • Lagerkod
    Lagerförd
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter

  • Produktdata
    produktfamilj
    Prisma
    serie kompatibilitet
    Prisma G
    Pack 160
    typ av produkt eller komponent
    Skena
    tillbehör / separat kategori
    Installationstillbehör
    typ av spår
    Modulär
    Baksida
    installerad enhet
    Altistart : ATS01N103/106FT
    Tesys : fast GV2 + D eller K kontaktorer <= 40 A - horisontell installation
    Tesys : fast TeSys U - horisontell installation
    Tesys : fast GV3Pxx1 + LC1D40 till D65 - horisontell installation
    Tesys : fast D eller K kontaktors <= 40 A - horisontell installation
    poltal
    9 x 3P : fast : GV2 + D eller K kontaktorer <= 40 A horisontell installation
    9 x 3P : fast : TeSys U horisontell installation
    7 x 3P : fast : GV3Pxx1 + LC1D40 till D65 horisontell installation
    9 x 4P : fast : D eller K kontaktors <= 40 A horisontell installation
    Teknisk data
    kapsling/ställverk beskrivning
    Golvstående kapsling - bredd 600 mm
    Väggmonterad kapsling - bredd 600 mm
    Pack kapsling - bredd 555 mm
    antal vertikala moduler (50 mm)
    4 module(s) : ATS01N103/106FT in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    4 module(s) : ATS01N103/106FT in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    4 module(s) : ATS01N103/106FT in 555 mm Wide Pack enclosure
    3 module(s) : D or K contactors <= 40 A , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    3 module(s) : D or K contactors <= 40 A , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    3 module(s) : D or K contactors <= 40 A , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    5 module(s) : GV2 + D or K contactors <= 40 A , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    5 module(s) : GV2 + D or K contactors <= 40 A , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    5 module(s) : GV2 + D or K contactors <= 40 A , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    7 module(s) : GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    7 module(s) : GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    7 module(s) : GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    5 module(s) : TeSys U , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    5 module(s) : TeSys U , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    5 module(s) : TeSys U , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    4 module(s) : TeSys U , direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    4 module(s) : TeSys U , direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    4 module(s) : TeSys U , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    9 mm modul
    48
    kvantitet per set
    1 st
    höjd
    14.8 mm
    bredd
    600 mm
    djup
    128 mm
    produktens vikt
    0.16 kg
    färg
    Grå
    material
    Metall
    Miljö
    standarder
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    produktcertifiering
    ASEFA
    Hållbarhetsinformation
    Erbjudandets hållbarhetsstatus
    Green Premium produkt
    RoHS (datumkod: ÅÅVV)
    REACh
    Miljöprofil
    Information om uttjänta produkter
    Behöver ingen specifik återvinningsplan
  • Dokument och nedladdningar

    Språk
    • engelska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-07-18
    Storlek 73.3 MB
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    REAR MODULAR DEVICE RAIL
    Datum 2013-08-12
    Storlek 221.6 KB
    Datum 2013-08-12
    Storlek 278.8 KB
    Instruktionsblad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-05-28
    Storlek 2.9 MB
    Datum 2017-12-18
    Storlek 13 MB
    Miljödokument
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2016-12-08
    Storlek 523.7 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.