Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Bild av 03006 Schneider Electric

Visa alla Prisma

Prisma - 03006

Funktionsenheter

Bild av 03006 Schneider Electric
Visa alla Prisma
Prisma - 03006
Funktionsenheter

DIN skena fast utförande B 850mm

Visa fler egenskaper >
  • EAN-kod
    3303430030065
  • Lagerkod
    Lagerförd
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter

  • Produktdata
    produktfamilj
    Prisma
    serie kompatibilitet
    Prisma G
    typ av produkt eller komponent
    Skena
    tillbehör / separat kategori
    Installationstillbehör
    typ av spår
    Modulär
    installerad enhet
    Multi 9 : fast modulär enhet
    Acti 9 : fast modulär enhet
    Multi 9 : fast Normprodukter <= 40 A
    Acti 9 : fast Normprodukter <= 40 A
    Multi 9 : fast NG125 utan jordfelsskydd - kontroll: vippa
    Multi 9 : fast NG125 med jordfelsskydd
    Compact : fast INS40 - kontroll: Direktverkande frontmonterat vred - vertikal installation
    Compact : fast INS63 - kontroll: Direktverkande frontmonterat vred - vertikal installation
    Compact : fast INS100 - kontroll: Direktverkande frontmonterat vred - vertikal installation
    Compact : fast INS125 - kontroll: Direktverkande frontmonterat vred - vertikal installation
    Compact : fast INS160 - kontroll: Direktverkande frontmonterat vred - vertikal installation
    Acti 9 : fast iC120 med jordfelsskydd - kontroll: vippa
    Acti 9 : fast iC120 utan jordfelsskydd - kontroll: vippa
    poltal
    12 x 2P : fast : NG125
    6 x 2P : fast : NG125
    8 x 3P : fast : NG125
    4 x 3P : fast : NG125
    6 x 4P : fast : NG125
    3 x 4P : fast : NG125
    24 x 1P : fast : iC120
    4 x 3P : fast : INS40 vertikal installation
    4 x 3P : fast : INS63 vertikal installation
    4 x 3P : fast : INS100 vertikal installation
    4 x 3P : fast : INS125 vertikal installation
    4 x 3P : fast : INS160 vertikal installation
    6 x 4P : fast : iC120
    3 x 4P : fast : iC120
    4 x 4P : fast : INS40 vertikal installation
    4 x 4P : fast : INS63 vertikal installation
    4 x 4P : fast : INS100 vertikal installation
    4 x 4P : fast : INS125 vertikal installation
    4 x 4P : fast : INS160 vertikal installation
    12 x 2P : fast : iC120
    8 x 3P : fast : iC120
    5 x 2P : fast : iC120
    3 x 3P : fast : iC120
    Teknisk data
    kapsling/ställverk beskrivning
    Golvstående kapsling - bredd 850 mm
    antal vertikala moduler (50 mm)
    5 modul(er) : iC120 utan jordfelsskydd , direkt i 850 mm Wide golvstående kapsling
    4 module(s) : INS100 , direct in 850 mm Wide floor-standing enclosure
    5 module(s) : INS100 , direct in 850 mm Wide floor-standing enclosure
    4 module(s) : INS125 , direct in 850 mm Wide floor-standing enclosure
    5 module(s) : INS125 , direct in 850 mm Wide floor-standing enclosure
    4 module(s) : INS160 , direct in 850 mm Wide floor-standing enclosure
    5 module(s) : INS160 , direct in 850 mm Wide floor-standing enclosure
    4 module(s) : INS40 , direct in 850 mm Wide floor-standing enclosure
    4 module(s) : INS63 , direct in 850 mm Wide floor-standing enclosure
    3 module(s) : modular device <= 40 A , direct in 850 mm Wide floor-standing enclosure
    4 module(s) : modular device , direct in 850 mm Wide floor-standing enclosure
    5 modul(er) : NG125 utan jordfelsskydd , direkt i 850 mm Wide golvstående kapsling
    5 modul(er) : iC120 med jordfelsskydd , direkt i 850 mm Wide golvstående kapsling
    5 modul(er) : NG125 med jordfelsskydd , direkt i 850 mm Wide golvstående kapsling
    9 mm modul
    72
    kvantitet per set
    1 st
    höjd
    35 mm
    bredd
    662 mm
    djup
    15 mm
    produktens vikt
    0.3 kg
    färg
    Grå
    tjocklek
    1.5 mm
    Miljö
    standarder
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    Hållbarhetsinformation
    Erbjudandets hållbarhetsstatus
    Green Premium produkt
    RoHS (datumkod: ÅÅVV)
    REACh
    Miljöprofil
    Information om uttjänta produkter
    Behöver ingen specifik återvinningsplan
  • Dokument och nedladdningar

    Språk
    • svenska
    • engelska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-07-18
    Storlek 73.3 MB
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    MODULAR DEVICE RAIL W750
    Datum 2013-09-10
    Storlek 480.2 KB
    Datum 2013-09-10
    Storlek 328.2 KB
    Modular device rail, L = 750 mm
    Datum 2014-05-14
    Storlek 232.3 KB
    Datum 2014-05-14
    Storlek 42.9 KB
    Modular device rail, L = 750 mm
    Datum 2014-05-14
    Storlek 264.8 KB
    Datum 2014-05-14
    Storlek 37.9 KB
    Instruktionsblad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-11-26
    Storlek 5.4 MB
    Miljödokument
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2016-12-08
    Storlek 523.7 KB
    REACh Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-11-30
    Storlek 0
    RoHs Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-11-30
    Storlek 0
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.