Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Bild av 03007 Schneider Electric

Visa alla Prisma

Prisma - 03007

Funktionsenheter

Bild av 03007 Schneider Electric
Visa alla Prisma
Prisma - 03007
Funktionsenheter

DIN skena justerbart utförande B 850mm

Visa fler egenskaper >
  • EAN-kod
    3303430030072
  • Lagerkod
    Lagerförd
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter

  • Produktdata
    produktfamilj
    Prisma
    serie kompatibilitet
    Prisma G
    typ av produkt eller komponent
    Skena
    tillbehör / separat kategori
    Installationstillbehör
    typ av spår
    Modulär
    Justerbar
    installerad enhet
    Compact : fast NG160 med jordfelsskydd
    Compact : fast NG160 utan jordfelsskydd
    Compact : fast NSXm utan jordfelsskydd - kontroll: vippa - vertikal installation
    Compact : fast NSXm med jordfelsskydd - kontroll: vippa - vertikal installation
    poltal
    7 x 3P : fast : NG160
    3 x 3P : fast : NG160
    5 x 4P : fast : NG160
    2 x 4P : fast : NG160
    1 x 3P eller 4P : fast : NSXm vertikal installation
    Teknisk data
    kapsling/ställverk beskrivning
    Golvstående kapsling - bredd 850 mm
    antal vertikala moduler (50 mm)
    5 modul(er) : NG160 utan jordfelsskydd , direkt i 850 mm Wide golvstående kapsling
    5 modul(er) : NSXm utan jordfelsskydd , direkt i 850 mm Wide golvstående kapsling
    5 modul(er) : NG160 med jordfelsskydd , direkt i 850 mm Wide golvstående kapsling
    5 modul(er) : NSXm med jordfelsskydd , direkt i 850 mm Wide golvstående kapsling
    9 mm modul
    72
    kvantitet per set
    1 st
    höjd
    35 mm
    bredd
    662 mm
    djup
    15 mm
    produktens vikt
    0.4 kg
    färg
    Grå
    tjocklek
    1.5 mm
    Miljö
    standarder
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    Hållbarhetsinformation
    Erbjudandets hållbarhetsstatus
    Green Premium produkt
    RoHS (datumkod: ÅÅVV)
    REACh
    Miljöprofil
    Information om uttjänta produkter
    Behöver ingen specifik återvinningsplan
  • Dokument och nedladdningar

    Språk
    • svenska
    • engelska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-07-18
    Storlek 73.3 MB
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    ADJUSTABLE MOD.DEV.RAIL W750
    Datum 2013-09-10
    Storlek 446 KB
    Datum 2013-09-10
    Storlek 803.8 KB
    ADJUSTABLE MOD.DEV.RAIL W750
    Datum 2013-09-10
    Storlek 242 KB
    Datum 2013-09-10
    Storlek 397.3 KB
    Modular device rail, adjustable, L = 750 mm
    Datum 2014-05-14
    Storlek 307.1 KB
    Modular device rail, adjustable, L = 750 mm
    Datum 2014-05-14
    Storlek 257.5 KB
    Miljödokument
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2016-12-08
    Storlek 523.7 KB
    REACh Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-11-30
    Storlek 0
    RoHs Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-11-30
    Storlek 0
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.