Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Bild av 03008 Schneider Electric

Visa alla Prisma

Prisma - 03008

Funktionsenheter

Bild av 03008 Schneider Electric
Visa alla Prisma
Prisma - 03008
Funktionsenheter

Fäste för DIN-skena till NG160 serie G

Visa fler egenskaper >
  • EAN-kod
    3303430030089
  • Lagerkod
    Ej lagerförd
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter

  • Produktdata
    produktfamilj
    Prisma
    serie kompatibilitet
    Pack 160
    typ av produkt eller komponent
    Skena
    tillbehör / separat kategori
    Installationstillbehör
    typ av spår
    Modulär
    installerad enhet
    Compact : fast NG160 med jordfelsskydd - kontroll: vippa
    Compact : fast NG160 utan jordfelsskydd - kontroll: vippa
    Compact : fast NG160 NA utan jordfelsskydd - kontroll: vippa
    poltal
    1 x 3P : fast : NG160
    1 x 3P : fast : NG160 NA
    1 x 4P : fast : NG160
    1 x 4P : fast : NG160 NA
    Teknisk data
    kapsling/ställverk beskrivning
    Pack kapsling - bredd 555 mm
    antal vertikala moduler (50 mm)
    5 modul(er) : NG160 utan jordfelsskydd , direkt i 555 mm Wide Pack kapsling
    5 modul(er) : NG160 NA utan jordfelsskydd , direkt i 555 mm Wide Pack kapsling
    5 modul(er) : NG160 med jordfelsskydd , direkt i 555 mm Wide Pack kapsling
    9 mm modul
    48
    kvantitet per set
    1 st
    höjd
    76 mm
    bredd
    550 mm
    djup
    83 mm
    produktens vikt
    0.16 kg
    färg
    Grå
    Miljö
    standarder
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    produktcertifiering
    ASEFA
    Hållbarhetsinformation
    Erbjudandets hållbarhetsstatus
    Green Premium produkt
    RoHS (datumkod: ÅÅVV)
    REACh
    Miljöprofil
    Information om uttjänta produkter
    Behöver ingen specifik återvinningsplan
  • Dokument och nedladdningar

    Språk
    • svenska
    • engelska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-07-18
    Storlek 73.3 MB
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    MOD.DEV.RAIL FOR NG160 PACK
    Datum 2013-08-12
    Storlek 313.2 KB
    Datum 2013-08-12
    Storlek 209.9 KB
    Instruktionsblad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2017-12-18
    Storlek 1.4 MB
    Miljödokument
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2016-12-08
    Storlek 523.7 KB
    REACh Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-11-24
    Storlek 0
    RoHs Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-11-24
    Storlek 0
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.