Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Bild av 03010 Schneider Electric

Visa alla Prisma

Prisma - 03010

Funktionsenheter

Bild av 03010 Schneider Electric
Visa alla Prisma
Prisma - 03010
Funktionsenheter

Multifixskena för fast montage i kabelfack serie G

Visa fler egenskaper >
  • EAN-kod
    3303430030102
  • Lagerkod
    Lagerförd
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter

  • Produktdata
    produktfamilj
    Prisma
    serie kompatibilitet
    Prisma G
    typ av produkt eller komponent
    Skena
    tillbehör / separat kategori
    Installationstillbehör
    typ av spår
    Modulär
    installerad enhet
    Multi 9 : fast modulär enhet
    Acti 9 : fast modulär enhet
    Tesys : fast GV2LE
    Tesys : fast GV2ME
    Tesys : fast GV2RTn
    Multi 9 : fast Normprodukter <= 40 A
    Acti 9 : fast Normprodukter <= 40 A
    Multi 9 : fast NG125 med jordfelsskydd - kontroll: vippa
    Multi 9 : fast NG125 utan jordfelsskydd - kontroll: vippa
    Multi 9 : fast NG125 NA - kontroll: vippa
    Acti 9 : fast C120 med jordfelsskydd - kontroll: vippa
    Acti 9 : fast C120 utan jordfelsskydd - kontroll: vippa
    Compact : fast INS40 - kontroll: Direktverkande frontmonterat vred - vertikal installation
    Compact : fast INS63 - kontroll: Direktverkande frontmonterat vred - vertikal installation
    Compact : fast INS100 - kontroll: Direktverkande frontmonterat vred - vertikal installation
    Compact : fast INS125 - kontroll: Direktverkande frontmonterat vred - vertikal installation
    Compact : fast INS160 - kontroll: Direktverkande frontmonterat vred - vertikal installation
    Acti 9 : fast iC120 med jordfelsskydd - kontroll: vippa
    Acti 9 : fast iC120 utan jordfelsskydd - kontroll: vippa
    poltal
    1 x 3P : fast : NG125
    1 x 3P : fast : NG125 NA
    1 x 3P : fast : C120
    1 x 4P : fast : NG125
    1 x 4P : fast : NG125 NA
    1 x 4P : fast : C120
    1 x 3P : fast : INS40 vertikal installation
    1 x 3P : fast : INS63 vertikal installation
    1 x 3P : fast : INS100 vertikal installation
    1 x 3P : fast : INS125 vertikal installation
    1 x 3P : fast : INS160 vertikal installation
    1 x 3P : fast : iC120
    1 x 4P : fast : INS40 vertikal installation
    1 x 4P : fast : INS63 vertikal installation
    1 x 4P : fast : INS100 vertikal installation
    1 x 4P : fast : INS125 vertikal installation
    1 x 4P : fast : INS160 vertikal installation
    1 x 4P : fast : iC120
    4 x 3P : fast : GV2LE
    4 x 3P : fast : GV2ME
    4 x 3P : fast : GV2RTn
    Teknisk data
    kapsling/ställverk beskrivning
    Golvstående kabelfack - bredd 300 mm
    Vägmonterat kabelskåp - bredd 300 mm
    antal vertikala moduler (50 mm)
    4 modul(er) : C120 utan jordfelsskydd , direkt i 300 mm Wide golvstående kabelfack
    4 modul(er) : C120 utan jordfelsskydd , direkt i 300 mm Wide vägmonterat kabelskåp
    3 module(s) : GV2LE , direct in 300 mm Wide floor-standing duct
    3 module(s) : GV2LE , direct in 300 mm Wide wall-mounted duct
    3 module(s) : GV2ME , direct in 300 mm Wide floor-standing duct
    3 module(s) : GV2ME , direct in 300 mm Wide wall-mounted duct
    3 module(s) : GV2RTn , direct in 300 mm Wide floor-standing duct
    3 module(s) : GV2RTn , direct in 300 mm Wide wall-mounted duct
    4 modul(er) : iC120 utan jordfelsskydd , direkt i 300 mm Wide golvstående kabelfack
    4 modul(er) : iC120 utan jordfelsskydd , direkt i 300 mm Wide vägmonterat kabelskåp
    4 module(s) : INS100 , direct in 300 mm Wide floor-standing duct
    4 module(s) : INS100 , direct in 300 mm Wide wall-mounted duct
    5 module(s) : INS100 , direct in 300 mm Wide floor-standing duct
    5 module(s) : INS100 , direct in 300 mm Wide wall-mounted duct
    4 module(s) : INS125 , direct in 300 mm Wide floor-standing duct
    4 module(s) : INS125 , direct in 300 mm Wide wall-mounted duct
    5 module(s) : INS125 , direct in 300 mm Wide floor-standing duct
    5 module(s) : INS125 , direct in 300 mm Wide wall-mounted duct
    4 module(s) : INS160 , direct in 300 mm Wide floor-standing duct
    4 module(s) : INS160 , direct in 300 mm Wide wall-mounted duct
    5 module(s) : INS160 , direct in 300 mm Wide floor-standing duct
    5 module(s) : INS160 , direct in 300 mm Wide wall-mounted duct
    4 module(s) : INS40 , direct in 300 mm Wide floor-standing duct
    4 module(s) : INS40 , direct in 300 mm Wide wall-mounted duct
    4 module(s) : INS63 , direct in 300 mm Wide floor-standing duct
    4 module(s) : INS63 , direct in 300 mm Wide wall-mounted duct
    3 module(s) : modular device <= 40 A , direct in 300 mm Wide floor-standing duct
    3 module(s) : modular device <= 40 A , direct in 300 mm Wide wall-mounted duct
    4 module(s) : modular device , direct in 300 mm Wide floor-standing duct
    4 module(s) : modular device , direct in 300 mm Wide wall-mounted duct
    4 modul(er) : NG125 utan jordfelsskydd , direkt i 300 mm Wide golvstående kabelfack
    4 modul(er) : NG125 utan jordfelsskydd , direkt i 300 mm Wide vägmonterat kabelskåp
    4 module(s) : NG125 NA , direct in 300 mm Wide floor-standing duct
    4 module(s) : NG125 NA , direct in 300 mm Wide wall-mounted duct
    4 modul(er) : C120 med jordfelsskydd , direkt i 300 mm Wide golvstående kabelfack
    4 modul(er) : C120 med jordfelsskydd , direkt i 300 mm Wide vägmonterat kabelskåp
    4 modul(er) : iC120 med jordfelsskydd , direkt i 300 mm Wide golvstående kabelfack
    4 modul(er) : iC120 med jordfelsskydd , direkt i 300 mm Wide vägmonterat kabelskåp
    4 modul(er) : NG125 med jordfelsskydd , direkt i 300 mm Wide golvstående kabelfack
    4 modul(er) : NG125 med jordfelsskydd , direkt i 300 mm Wide vägmonterat kabelskåp
    9 mm modul
    20
    kvantitet per set
    1 st
    höjd
    93.5 mm
    bredd
    300 mm
    djup
    50 mm
    produktens vikt
    0.14 kg
    färg
    Grå
    material
    Metall
    Miljö
    standarder
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    produktcertifiering
    ASEFA
    Hållbarhetsinformation
    Erbjudandets hållbarhetsstatus
    Green Premium produkt
    RoHS (datumkod: ÅÅVV)
    REACh
    Miljöprofil
    Information om uttjänta produkter
    Behöver ingen specifik återvinningsplan
  • Dokument och nedladdningar

    Språk
    • svenska
    • engelska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-07-18
    Storlek 73.3 MB
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    MODULAR DEVICE RAIL W250
    Datum 2013-08-12
    Storlek 446.3 KB
    Datum 2013-08-12
    Storlek 342.5 KB
    Instruktionsblad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-05-26
    Storlek 703.4 KB
    Datum 2017-12-18
    Storlek 686.4 KB
    Miljödokument
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2016-12-08
    Storlek 523.7 KB
    REACh Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-11-28
    Storlek 0
    RoHs Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-11-28
    Storlek 0
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.