Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Bild av 03011 Schneider Electric

Visa alla Prisma

Prisma - 03011

Funktionsenheter

Bild av 03011 Schneider Electric
Visa alla Prisma
Prisma - 03011
Funktionsenheter

Multifixskena i justerbart utförande för montage i kabelfack serie G

Visa fler egenskaper >
  • EAN-kod
    3303430030119
  • Lagerkod
    Lagerförd
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter

  • Produktdata
    produktfamilj
    Prisma
    kompatibilitetsintervall
    Prisma G
    produkt eller komponenttyp
    Skena
    tillbehör / separat kategori
    Installationstillbehör
    typ av spår
    Modulär
    Justerbar
    installerad enhet
    Tesys : fast GV3
    Altistart : ATS01N103/106FT
    Tesys : fast GV2L
    Tesys : fast GV2P
    Compact : fast NG160 utan jordfelsskydd - kontroll: vippa
    Tesys : fast GV2 + D eller K kontaktorer <= 40 A - horisontell installation
    Tesys : fast TeSys U - horisontell installation
    Tesys : fast GV3Pxx1 + LC1D40 till D65 - horisontell installation
    Tesys : fast D eller K kontaktors <= 40 A - horisontell installation
    Compact : fast NG160 NA utan jordfelsskydd - kontroll: vippa
    Compact : fast NSXm utan jordfelsskydd - kontroll: vippa - vertikal installation
    Compact : fast NSXm med jordfelsskydd - kontroll: vippa - vertikal installation
    poltal
    1 x 3P : fast : NG160
    1 x 3P : fast : NG160 NA
    1 x 4P : fast : NG160
    1 x 4P : fast : NG160 NA
    4 x 3P : fast : GV2L
    4 x 3P : fast : GV2P
    3 x 3P : fast : GV3
    4 x 3P : fast : GV2 + D eller K kontaktorer <= 40 A horisontell installation
    3 x 3P : fast : GV3Pxx1 + LC1D40 till D65 horisontell installation
    4 x 3P : fast : TeSys U horisontell installation
    4 x 4P : fast : D eller K kontaktors <= 40 A horisontell installation
    1 x 3P eller 4P : fast : NSXm vertikal installation
    Teknisk data
    installationsbeskrivning
    Golvstående kabelfack - bredd 300 mm
    Vägmonterat kabelskåp - bredd 300 mm
    antal vertikala moduler (50 mm)
    4 module(s) : ATS01N103/106FT in 300 mm Wide floor-standing duct
    4 module(s) : ATS01N103/106FT in 300 mm Wide wall-mounted duct
    3 module(s) : D or K contactors <= 40 A , direct in 300 mm Wide floor-standing duct
    3 module(s) : D or K contactors <= 40 A , direct in 300 mm Wide wall-mounted duct
    5 module(s) : GV2 + D or K contactors <= 40 A , direct in 300 mm Wide floor-standing duct
    5 module(s) : GV2 + D or K contactors <= 40 A , direct in 300 mm Wide wall-mounted duct
    3 module(s) : GV2L , direct in 300 mm Wide floor-standing duct
    3 module(s) : GV2L , direct in 300 mm Wide wall-mounted duct
    3 module(s) : GV2P , direct in 300 mm Wide floor-standing duct
    3 module(s) : GV2P , direct in 300 mm Wide wall-mounted duct
    5 module(s) : GV3 , direct in 300 mm Wide floor-standing duct
    5 module(s) : GV3 , direct in 300 mm Wide wall-mounted duct
    7 module(s) : GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 , direct in 300 mm Wide floor-standing duct
    7 module(s) : GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 , direct in 300 mm Wide wall-mounted duct
    5 modul(er) : NG160 utan jordfelsskydd , direkt i 300 mm Wide golvstående kabelfack
    5 modul(er) : NG160 utan jordfelsskydd , direkt i 300 mm Wide vägmonterat kabelskåp
    5 modul(er) : NG160 NA utan jordfelsskydd , direkt i 300 mm Wide golvstående kabelfack
    5 modul(er) : NG160 NA utan jordfelsskydd , direkt i 300 mm Wide vägmonterat kabelskåp
    7 modul(er) : NSXm utan jordfelsskydd , direkt i 300 mm Wide golvstående kabelfack
    7 modul(er) : NSXm utan jordfelsskydd , direkt i 300 mm Wide vägmonterat kabelskåp
    7 modul(er) : NSXm utan jordfelsskydd , Anslutningsblock i 300 mm Wide golvstående kabelfack
    7 modul(er) : NSXm utan jordfelsskydd , Anslutningsblock i 300 mm Wide vägmonterat kabelskåp
    5 module(s) : TeSys U , direct in 300 mm Wide floor-standing duct
    5 module(s) : TeSys U , direct in 300 mm Wide wall-mounted duct
    4 module(s) : TeSys U , direct in 300 mm Wide floor-standing duct
    4 module(s) : TeSys U , direct in 300 mm Wide wall-mounted duct
    7 modul(er) : NSXm med jordfelsskydd , direkt i 300 mm Wide golvstående kabelfack
    7 modul(er) : NSXm med jordfelsskydd , direkt i 300 mm Wide vägmonterat kabelskåp
    7 modul(er) : NSXm med jordfelsskydd , Anslutningsblock i 300 mm Wide golvstående kabelfack
    7 modul(er) : NSXm med jordfelsskydd , Anslutningsblock i 300 mm Wide vägmonterat kabelskåp
    9 mm modul
    20
    kvantitet per set
    1 st
    bredd
    300 mm
    produktens vikt
    0.18 kg
    färg
    Grå
    material
    Metall
    Miljö
    standarder
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    produktcertifieringar
    ASEFA
    Hållbarhetsinformation
    Erbjudandets hållbarhetsstatus
    Green Premium produkt
    RoHS (datumkod: ÅÅVV)
    REACh
    Miljöprofil
    Information om uttjänta produkter
    Behöver ingen specifik återvinningsplan
  • Dokument och nedladdningar

    Språk
    • svenska
    • engelska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-07-18
    Storlek 73.3 MB
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    ADJUSTABLE MOD.DEV.RAIL W250
    Datum 2013-08-12
    Storlek 417 KB
    Datum 2013-08-12
    Storlek 801.4 KB
    ADJUSTABLE MOD.DEV.RAIL W250
    Datum 2013-08-12
    Storlek 204.3 KB
    Datum 2013-08-12
    Storlek 282.6 KB
    Miljödokument
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2016-12-08
    Storlek 523.7 KB
    REACh Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-01-08
    Storlek 0
    EU RoHS Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-01-08
    Storlek 0
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.