Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Bild av 03032 Schneider Electric

Visa alla Prisma

Prisma - 03032

Funktionsenheter

Bild av 03032 Schneider Electric
Visa alla Prisma
Prisma - 03032
Funktionsenheter

Montageplåt för NSX100/250 med motormekanism för, horisontellt fast montage

Visa fler egenskaper >
  • EAN-kod
    3303430030324
  • Lagerkod
    Ej lagerförd
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter

  • Produktdata
    produktfamilj
    Prisma
    serie kompatibilitet
    Prisma G
    typ av produkt eller komponent
    Fästplatta
    tillbehör / separat kategori
    Installationstillbehör
    installerad enhet
    Compact : fast NSX100...160 utan jordfelsskydd - kontroll: motordon - horisontell installation
    Compact : fast NSX250 utan jordfelsskydd - kontroll: motordon - horisontell installation
    Compact : plug-in NSX100...160 utan jordfelsskydd - kontroll: vippa - horisontell installation
    Compact : plug-in NSX250 utan jordfelsskydd - kontroll: vippa - horisontell installation
    Compact : fast INS250 - kontroll: sidohandtag - vertikal installation
    Compact : fast INV250 - kontroll: sidohandtag - vertikal installation
    poltal
    1 x 3P : fast : NSX100...160 horisontell installation
    1 x 4P : fast : NSX100...160 horisontell installation
    1 x 3P : fast : NSX250 horisontell installation
    1 x 4P : fast : NSX250 horisontell installation
    1 x 3P : plug-in : NSX100...160 horisontell installation
    1 x 3P : plug-in : NSX250 horisontell installation
    1 x 3P : fast : INS250 vertikal installation
    1 x 3P : fast : INV250 vertikal installation
    1 x 4P : plug-in : NSX100...160 horisontell installation
    1 x 4P : plug-in : NSX250 horisontell installation
    1 x 4P : fast : INS250 vertikal installation
    1 x 4P : fast : INV250 vertikal installation
    Teknisk data
    installationsbeskrivning
    Golvstående kapsling - bredd 600 mm
    Väggmonterad kapsling - bredd 600 mm
    Golvskåp+kabelfack - bredd 600 + 300 mm
    Väggskåp + kabelfack - bredd 600 + 300 mm
    antal vertikala moduler (50 mm)
    4 modul(er) : NSX100...160 utan jordfelsskydd , direkt med långa beröringsskydd i 600 + 300 mm Wide golvskåp+kabelfack (cable coming from topp eller botten of enclosure)
    4 modul(er) : NSX100...160 utan jordfelsskydd , direkt med långa beröringsskydd i 600 + 300 mm Wide väggskåp + kabelfack (cable coming from topp eller botten of enclosure)
    4 modul(er) : NSX250 utan jordfelsskydd , direkt med långa beröringsskydd i 600 + 300 mm Wide golvskåp+kabelfack (cable coming from topp eller botten of enclosure)
    4 modul(er) : NSX250 utan jordfelsskydd , direkt med långa beröringsskydd i 600 + 300 mm Wide väggskåp + kabelfack (cable coming from topp eller botten of enclosure)
    8 module(s) : INS250, direct with long terminal shield in 600 mm Wide floor-standing enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    8 module(s) : INS250, direct with long terminal shield in 600 mm Wide wall-mounted enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    8 module(s) : INV250, direct with long terminal shield in 600 mm Wide floor-standing enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    8 module(s) : INV250, direct with long terminal shield in 600 mm Wide wall-mounted enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    villkor för användning
    Need additional plate (2M high) when installation of device is in horizontal
    Need additional plate (1M high) when installation of device is in vertical
    höjd
    150 mm
    produktens vikt
    0.96 kg
    ytbehandling
    Matt
    Slät
    skyddsbehandling
    Fosfat behandling och het-polymeriserade polyester epoxy pulver
    färg
    Vit RAL 9001
    Miljö
    standarder
    IEC 61439-2
    produktcertifiering
    ASEFA
    Hållbarhetsinformation
    Erbjudandets hållbarhetsstatus
    Green Premium produkt
    RoHS (datumkod: ÅÅVV)
    REACh
    Miljöprofil
    Information om uttjänta produkter
    Behöver ingen specifik återvinningsplan
  • Dokument och nedladdningar

    Språk
    • engelska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-07-18
    Storlek 73.3 MB
    Användarmanual
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-05-25
    Storlek 1.6 MB
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    M.PL.HZ.FIX-MOT/PLUG-IN NS250
    Datum 2013-07-31
    Storlek 586.6 KB
    Datum 2013-07-31
    Storlek 422.1 KB
    Instruktionsblad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-08-06
    Storlek 601.7 KB
    Datum 2018-05-25
    Storlek 5.1 MB
    Miljödokument
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2016-12-08
    Storlek 523.7 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.