Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Bild av 03043 Schneider Electric

Visa alla Prisma

Prisma - 03043

Funktionsenheter

Bild av 03043 Schneider Electric
Visa alla Prisma
Prisma - 03043
Funktionsenheter

Montageplåt NSX-INV-INS100/250 med matningsomkopplare och vridhandtag

Visa fler egenskaper >
  • EAN-kod
    3303430030430
  • Lagerkod
    Ej lagerförd
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter

  • Produktdata
    produktfamilj
    Prisma
    kompatibilitetsintervall
    Prisma G
    produkt eller komponenttyp
    Fästplatta
    tillbehör / separat kategori
    Installationstillbehör
    installerad enhet
    Compact : fast INS250 matningsomkopplare - kontroll: mekanisk förregling - vertikal installation
    Compact : fast INV250 matningsomkopplare - kontroll: mekanisk förregling - vertikal installation
    Compact : fast INS250 matningsomkopplare - kontroll: Direktverkande frontmonterat vred - vertikal installation
    Matningsomkopplare : fast NSX100...250 matningsomkopplare - kontroll: mekanisk förregling - vertikal installation
    poltal
    1 x 3P : fast : NSX100...250 matningsomkopplare vertikal installation
    1 x 3P : fast : INS250 matningsomkopplare vertikal installation
    1 x 3P : fast : INV250 matningsomkopplare vertikal installation
    1 x 4P : fast : NSX100...250 matningsomkopplare vertikal installation
    1 x 4P : fast : INS250 matningsomkopplare vertikal installation
    1 x 4P : fast : INV250 matningsomkopplare vertikal installation
    Teknisk data
    installationsbeskrivning
    Golvstående kapsling - bredd 600 mm
    Väggmonterad kapsling - bredd 600 mm
    antal vertikala moduler (50 mm)
    10 module(s) : INS250 source changeover, front connection in 600 mm Wide floor-standing enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    10 module(s) : INS250 source changeover, front connection in 600 mm Wide wall-mounted enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    10 module(s) : INV250 source changeover, front connection in 600 mm Wide floor-standing enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    10 module(s) : INV250 source changeover, front connection in 600 mm Wide wall-mounted enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    11 module(s) : NSX100...250 source changeover, front connection in 600 mm Wide floor-standing enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    11 module(s) : NSX100...250 source changeover, front connection in 600 mm Wide wall-mounted enclosure (cable coming from top or bottom of enclosure)
    villkor för användning
    Need additional plate (1M high) when installation of device is in vertical
    höjd
    200 mm
    produktens vikt
    1.37 kg
    ytbehandling
    Matt
    Slät
    skyddsbehandling
    Fosfat behandling och het-polymeriserade polyester epoxy pulver
    färg
    Vit RAL 9001
    Miljö
    standarder
    IEC 61439-2
    produktcertifieringar
    ASEFA
    Hållbarhetsinformation
    Erbjudandets hållbarhetsstatus
    Green Premium produkt
    RoHS (datumkod: ÅÅVV)
    REACh
    Miljöprofil
    Information om uttjänta produkter
    Behöver ingen specifik återvinningsplan
  • Dokument och nedladdningar

    Språk
    • engelska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-07-18
    Storlek 73.3 MB
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    M.PL.NS-INS250 CHANGEOVER ROT.
    Datum 2013-08-08
    Storlek 633.2 KB
    Datum 2013-08-08
    Storlek 772.7 KB
    Instruktionsblad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-05-26
    Storlek 1.5 MB
    Miljödokument
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2016-12-08
    Storlek 523.7 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.