Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Bild av 03051 Schneider Electric

Visa alla Prisma

Prisma - 03051

Funktionsenheter

Bild av 03051 Schneider Electric
Visa alla Prisma
Prisma - 03051
Funktionsenheter

Mont.pl. NSX-INV100/250/INS250 m vridhandtag, fast vertikalt montage i kabelfack

Visa fler egenskaper >
  • EAN-kod
    3303430030515
  • Lagerkod
    Ej lagerförd
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter

  • Produktdata
    produktfamilj
    Prisma
    kompatibilitetsintervall
    Prisma P
    Prisma G
    produkt eller komponenttyp
    Fästplatta
    tillbehör / separat kategori
    Installationstillbehör
    installerad enhet
    Compact : fast NSX100...160 utan jordfelsskydd - kontroll: Direktmonterat frontmonterat vred - vertikal installation
    Compact : fast NSX250 utan jordfelsskydd - kontroll: Direktmonterat frontmonterat vred - vertikal installation
    Compact : plug-in NSX100...160 utan jordfelsskydd - kontroll: Direktmonterat frontmonterat vred - vertikal installation
    Compact : plug-in NSX250 utan jordfelsskydd - kontroll: Direktmonterat frontmonterat vred - vertikal installation
    Compact : fast NSX100...160 utan jordfelsskydd - kontroll: motordon - vertikal installation
    Compact : fast NSX250 utan jordfelsskydd - kontroll: motordon - vertikal installation
    Compact : plug-in NSX100...160 utan jordfelsskydd - kontroll: motordon - vertikal installation
    Compact : plug-in NSX250 utan jordfelsskydd - kontroll: motordon - vertikal installation
    Easypact : fast CVS100...160 utan jordfelsskydd - kontroll: Direktmonterat frontmonterat vred - vertikal installation
    Easypact : fast CVS250 utan jordfelsskydd - kontroll: Direktmonterat frontmonterat vred - vertikal installation
    poltal
    1 x 3P : fast : NSX100...160 vertikal installation
    1 x 3P : fast : NSX250 vertikal installation
    1 x 3P : fast : CVS100...160 vertikal installation
    1 x 3P : fast : CVS250 vertikal installation
    1 x 4P : fast : NSX100...160 vertikal installation
    1 x 4P : fast : NSX250 vertikal installation
    1 x 4P : fast : CVS100...160 vertikal installation
    1 x 4P : fast : CVS250 vertikal installation
    1 x 3P : plug-in : NSX100...160 vertikal installation
    1 x 3P : plug-in : NSX250 vertikal installation
    1 x 4P : plug-in : NSX250 vertikal installation
    1 x 4P : plug-in : NSX100...160 vertikal installation
    Teknisk data
    installationsbeskrivning
    Golvstående kabelfack - bredd 300 mm
    Vägmonterat kabelskåp - bredd 300 mm
    Skåp - bredd 400 mm, djup 400 mm
    antal vertikala moduler (50 mm)
    9 modul(er) : CVS100...160 utan jordfelsskydd , direkt med långa beröringsskydd i 300 mm Wide golvstående kabelfack (cable coming from topp eller botten of enclosure)
    9 modul(er) : CVS100...160 utan jordfelsskydd , direkt med långa beröringsskydd i 300 mm Wide vägmonterat kabelskåp (cable coming from topp eller botten of enclosure)
    9 modul(er) : CVS250 utan jordfelsskydd , direkt med långa beröringsskydd i 300 mm Wide golvstående kabelfack (cable coming from topp eller botten of enclosure)
    9 modul(er) : CVS250 utan jordfelsskydd , direkt med långa beröringsskydd i 300 mm Wide vägmonterat kabelskåp (cable coming from topp eller botten of enclosure)
    9 modul(er) : NSX100...160 utan jordfelsskydd , direkt med långa beröringsskydd i 300 mm Wide golvstående kabelfack (cable coming from topp eller botten of enclosure)
    9 modul(er) : NSX100...160 utan jordfelsskydd , direkt med långa beröringsskydd i 300 mm Wide vägmonterat kabelskåp (cable coming from topp eller botten of enclosure)
    9 modul(er) : NSX100...160 utan jordfelsskydd , front anslutning i 400 mm Wide skåp
    9 modul(er) : NSX250 utan jordfelsskydd , direkt med långa beröringsskydd i 300 mm Wide golvstående kabelfack (cable coming from topp eller botten of enclosure)
    9 modul(er) : NSX250 utan jordfelsskydd , direkt med långa beröringsskydd i 300 mm Wide vägmonterat kabelskåp (cable coming from topp eller botten of enclosure)
    9 modul(er) : NSX250 utan jordfelsskydd , front anslutning i 400 mm Wide skåp
    villkor för användning
    Need additional plate (1M high) when installation of device is in vertical
    höjd
    300 mm
    produktens vikt
    0.5 kg
    ytbehandling
    Matt
    Slät
    skyddsbehandling
    Fosfat behandling och het-polymeriserade polyester epoxy pulver
    färg
    Vit RAL 9001
    Miljö
    standarder
    IEC 61439-2
    produktcertifieringar
    ASEFA
    Hållbarhetsinformation
    Erbjudandets hållbarhetsstatus
    Green Premium produkt
    RoHS (datumkod: ÅÅVV)
    REACh
    Miljöprofil
    Information om uttjänta produkter
    Behöver ingen specifik återvinningsplan
  • Dokument och nedladdningar

    Språk
    • svenska
    • engelska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-07-18
    Storlek 73.3 MB
    Datum 2018-10-05
    Storlek 85.6 MB
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    M.PL.V.FIX.NS-INS250 ROT.W250
    Datum 2013-08-08
    Storlek 360.4 KB
    Datum 2013-08-08
    Storlek 192 KB
    Instruktionsblad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-05-26
    Storlek 4.2 MB
    Miljödokument
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2016-12-08
    Storlek 523.7 KB
    REACh Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    EU RoHS Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.