Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Bild av 03074 Schneider Electric

Visa alla Prisma

Prisma - 03074

Funktionsenheter

Bild av 03074 Schneider Electric
Visa alla Prisma
Prisma - 03074
Funktionsenheter

Montageplåt NSX400/630 med vred, vertikalt fast montage

Visa fler egenskaper >
  • EAN-kod
    3303430030744
  • Lagerkod
    Ej lagerförd
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter

  • Produktdata
    produktfamilj
    Prisma
    kompatibilitetsintervall
    Prisma G
    produkt eller komponenttyp
    Fästplatta
    tillbehör / separat kategori
    Installationstillbehör
    installerad enhet
    Compact : fast NSX400 utan jordfelsskydd - kontroll: Direktmonterat frontmonterat vred - vertikal installation
    Compact : fast NSX630 utan jordfelsskydd - kontroll: Direktmonterat frontmonterat vred - vertikal installation
    Easypact : fast CVS400 utan jordfelsskydd - kontroll: Direktmonterat frontmonterat vred - vertikal installation
    Easypact : fast CVS630 utan jordfelsskydd - kontroll: Direktmonterat frontmonterat vred - vertikal installation
    Compact : fast NSX400 med jordfelsskydd - kontroll: Direktmonterat frontmonterat vred - vertikal installation
    Compact : fast NSX630 med jordfelsskydd - kontroll: Direktmonterat frontmonterat vred - vertikal installation
    Easypact : fast CVS400 med jordfelsskydd - kontroll: Direktmonterat frontmonterat vred - vertikal installation
    Easypact : fast CVS630 med jordfelsskydd - kontroll: Direktmonterat frontmonterat vred - vertikal installation
    poltal
    1 x 3P : fast : NSX400 vertikal installation
    1 x 3P : fast : NSX630 vertikal installation
    1 x 3P : fast : CVS400 vertikal installation
    1 x 3P : fast : CVS630 vertikal installation
    1 x 4P : fast : NSX400 vertikal installation
    1 x 4P : fast : NSX630 vertikal installation
    1 x 4P : fast : CVS400 vertikal installation
    1 x 4P : fast : CVS630 vertikal installation
    Teknisk data
    installationsbeskrivning
    Golvstående kapsling - bredd 600 mm
    Väggmonterad kapsling - bredd 600 mm
    antal vertikala moduler (50 mm)
    15 modul(er) : CVS400 utan jordfelsskydd , direkt med långa beröringsskydd i 600 mm Wide golvstående kapsling (cable coming from topp eller botten of enclosure)
    15 modul(er) : CVS400 utan jordfelsskydd , direkt med långa beröringsskydd i 600 mm Wide väggmonterad kapsling (cable coming from topp eller botten of enclosure)
    15 modul(er) : CVS630 utan jordfelsskydd , direkt med långa beröringsskydd i 600 mm Wide golvstående kapsling (cable coming from topp eller botten of enclosure)
    15 modul(er) : CVS630 utan jordfelsskydd , direkt med långa beröringsskydd i 600 mm Wide väggmonterad kapsling (cable coming from topp eller botten of enclosure)
    15 modul(er) : NSX400 utan jordfelsskydd , direkt med långa beröringsskydd i 600 mm Wide golvstående kapsling (cable coming from topp eller botten of enclosure)
    15 modul(er) : NSX400 utan jordfelsskydd , direkt med långa beröringsskydd i 600 mm Wide väggmonterad kapsling (cable coming from topp eller botten of enclosure)
    15 modul(er) : NSX630 utan jordfelsskydd , direkt med långa beröringsskydd i 600 mm Wide golvstående kapsling (cable coming from topp eller botten of enclosure)
    15 modul(er) : NSX630 utan jordfelsskydd , direkt med långa beröringsskydd i 600 mm Wide väggmonterad kapsling (cable coming from topp eller botten of enclosure)
    18 modul(er) : CVS400 med jordfelsskydd , direkt med långa beröringsskydd i 600 mm Wide golvstående kapsling (cable coming from topp eller botten of enclosure)
    18 modul(er) : CVS400 med jordfelsskydd , direkt med långa beröringsskydd i 600 mm Wide väggmonterad kapsling (cable coming from topp eller botten of enclosure)
    18 modul(er) : CVS630 med jordfelsskydd , direkt med långa beröringsskydd i 600 mm Wide golvstående kapsling (cable coming from topp eller botten of enclosure)
    18 modul(er) : CVS630 med jordfelsskydd , direkt med långa beröringsskydd i 600 mm Wide väggmonterad kapsling (cable coming from topp eller botten of enclosure)
    18 modul(er) : NSX400 med jordfelsskydd , direkt med långa beröringsskydd i 600 mm Wide golvstående kapsling (cable coming from topp eller botten of enclosure)
    18 modul(er) : NSX400 med jordfelsskydd , direkt med långa beröringsskydd i 600 mm Wide väggmonterad kapsling (cable coming from topp eller botten of enclosure)
    18 modul(er) : NSX630 med jordfelsskydd , direkt med långa beröringsskydd i 600 mm Wide golvstående kapsling (cable coming from topp eller botten of enclosure)
    18 modul(er) : NSX630 med jordfelsskydd , direkt med långa beröringsskydd i 600 mm Wide väggmonterad kapsling (cable coming from topp eller botten of enclosure)
    villkor för användning
    Need additional plate (1M high) when installation of device is in vertical
    höjd
    500 mm
    produktens vikt
    2.24 kg
    ytbehandling
    Matt
    Slät
    skyddsbehandling
    Fosfat behandling och het-polymeriserade polyester epoxy pulver
    färg
    Vit RAL 9001
    Miljö
    standarder
    IEC 61439-2
    produktcertifieringar
    ASEFA
    Hållbarhetsinformation
    Erbjudandets hållbarhetsstatus
    Green Premium produkt
    RoHS (datumkod: ÅÅVV)
    REACh
    Miljöprofil
    Information om uttjänta produkter
    Behöver ingen specifik återvinningsplan
  • Dokument och nedladdningar

    Språk
    • svenska
    • engelska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-07-18
    Storlek 73.3 MB
    Användarmanual
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-05-25
    Storlek 1.6 MB
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    M.PL.V.FIXED NS630 ROT.
    Datum 2013-07-30
    Storlek 502.3 KB
    Datum 2013-07-30
    Storlek 352.2 KB
    Instruktionsblad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-05-25
    Storlek 2.6 MB
    Miljödokument
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2016-12-08
    Storlek 523.7 KB
    REACh Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-01-08
    Storlek 0
    EU RoHS Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-01-08
    Storlek 0
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.