Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Bild av 03080 Schneider Electric

Visa alla Prisma

Prisma - 03080

Funktionsenheter

Bild av 03080 Schneider Electric
Visa alla Prisma
Prisma - 03080
Funktionsenheter

Montageplåt NSX400/630-INS-INV 320/630V med vippa, för kabelfack,fast montage

Visa fler egenskaper >
  • EAN-kod
    3303430030805
  • Lagerkod
    Lagerförd
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter

  • Produktdata
    produktfamilj
    Prisma
    serie kompatibilitet
    Prisma G
    typ av produkt eller komponent
    Fästplatta
    tillbehör / separat kategori
    Installationstillbehör
    installerad enhet
    Easypact : fast CVS400 utan jordfelsskydd - kontroll: vippa - vertikal installation
    Easypact : fast CVS630 utan jordfelsskydd - kontroll: vippa - vertikal installation
    Compact : fast INS320...400 - kontroll: Direktverkande frontmonterat vred - vertikal installation
    Compact : fast INS500...630 - kontroll: Direktverkande frontmonterat vred - vertikal installation
    Compact : fast INV320...400 - kontroll: Direktverkande frontmonterat vred - vertikal installation
    Compact : fast INV500...630 - kontroll: Direktverkande frontmonterat vred - vertikal installation
    Compact : fast NSX400 utan jordfelsskydd - kontroll: vippa - vertikal installation
    Compact : fast NSX630 utan jordfelsskydd - kontroll: vippa - vertikal installation
    Easypact : fast CVS400 med jordfelsskydd - kontroll: vippa - vertikal installation
    Easypact : fast CVS630 med jordfelsskydd - kontroll: vippa - vertikal installation
    Compact : fast NSX400 med jordfelsskydd - kontroll: vippa - vertikal installation
    Compact : fast NSX630 med jordfelsskydd - kontroll: vippa - vertikal installation
    poltal
    1 x 3P : fast : NSX400 vertikal installation
    1 x 3P : fast : NSX630 vertikal installation
    1 x 3P : fast : CVS400 vertikal installation
    1 x 3P : fast : CVS630 vertikal installation
    1 x 3P : fast : INS320...400 vertikal installation
    1 x 3P : fast : INS500...630 vertikal installation
    1 x 3P : fast : INV320...400 vertikal installation
    1 x 3P : fast : INV500...630 vertikal installation
    1 x 4P : fast : NSX400 vertikal installation
    1 x 4P : fast : NSX630 vertikal installation
    1 x 4P : fast : CVS400 vertikal installation
    1 x 4P : fast : CVS630 vertikal installation
    1 x 4P : fast : INS320...400 vertikal installation
    1 x 4P : fast : INS500...630 vertikal installation
    1 x 4P : fast : INV320...400 vertikal installation
    1 x 4P : fast : INV500...630 vertikal installation
    Teknisk data
    kapsling/ställverk beskrivning
    Golvstående kabelfack - bredd 300 mm
    Vägmonterat kabelskåp - bredd 300 mm
    antal vertikala moduler (50 mm)
    12 modul(er) : CVS400 utan jordfelsskydd , direkt med långa beröringsskydd i 300 mm Wide golvstående kabelfack (cable coming from topp eller botten of enclosure)
    12 modul(er) : CVS400 utan jordfelsskydd , direkt med långa beröringsskydd i 300 mm Wide vägmonterat kabelskåp (cable coming from topp eller botten of enclosure)
    12 modul(er) : CVS630 utan jordfelsskydd , direkt med långa beröringsskydd i 300 mm Wide golvstående kabelfack (cable coming from topp eller botten of enclosure)
    12 modul(er) : CVS630 utan jordfelsskydd , direkt med långa beröringsskydd i 300 mm Wide vägmonterat kabelskåp (cable coming from topp eller botten of enclosure)
    10 module(s) : INS320...400, direct with long terminal shield in 300 mm Wide floor-standing duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    10 module(s) : INS320...400, direct with long terminal shield in 300 mm Wide wall-mounted duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    12 module(s) : INS500...630, direct with long terminal shield in 300 mm Wide floor-standing duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    12 module(s) : INS500...630, direct with long terminal shield in 300 mm Wide wall-mounted duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    10 module(s) : INV320...400, direct with long terminal shield in 300 mm Wide floor-standing duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    10 module(s) : INV320...400, direct with long terminal shield in 300 mm Wide wall-mounted duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    12 module(s) : INV500...630, direct with long terminal shield in 300 mm Wide floor-standing duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    12 module(s) : INV500...630, direct with long terminal shield in 300 mm Wide wall-mounted duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    12 modul(er) : NSX400 utan jordfelsskydd , direkt med långa beröringsskydd i 300 mm Wide golvstående kabelfack (cable coming from topp eller botten of enclosure)
    12 modul(er) : NSX400 utan jordfelsskydd , direkt med långa beröringsskydd i 300 mm Wide vägmonterat kabelskåp (cable coming from topp eller botten of enclosure)
    12 modul(er) : NSX630 utan jordfelsskydd , direkt med långa beröringsskydd i 300 mm Wide golvstående kabelfack (cable coming from topp eller botten of enclosure)
    12 modul(er) : NSX630 utan jordfelsskydd , direkt med långa beröringsskydd i 300 mm Wide vägmonterat kabelskåp (cable coming from topp eller botten of enclosure)
    13 modul(er) : CVS400 med jordfelsskydd , direkt med långa beröringsskydd i 300 mm Wide golvstående kabelfack (cable coming from topp eller botten of enclosure)
    13 modul(er) : CVS400 med jordfelsskydd , direkt med långa beröringsskydd i 300 mm Wide vägmonterat kabelskåp (cable coming from topp eller botten of enclosure)
    13 modul(er) : CVS630 med jordfelsskydd , direkt med långa beröringsskydd i 300 mm Wide golvstående kabelfack (cable coming from topp eller botten of enclosure)
    13 modul(er) : CVS630 med jordfelsskydd , direkt med långa beröringsskydd i 300 mm Wide vägmonterat kabelskåp (cable coming from topp eller botten of enclosure)
    14 modul(er) : NSX400 med jordfelsskydd , direkt med långa beröringsskydd i 300 mm Wide golvstående kabelfack (cable coming from topp eller botten of enclosure)
    14 modul(er) : NSX400 med jordfelsskydd , direkt med långa beröringsskydd i 300 mm Wide vägmonterat kabelskåp (cable coming from topp eller botten of enclosure)
    14 modul(er) : NSX630 med jordfelsskydd , direkt med långa beröringsskydd i 300 mm Wide golvstående kabelfack (cable coming from topp eller botten of enclosure)
    14 modul(er) : NSX630 med jordfelsskydd , direkt med långa beröringsskydd i 300 mm Wide vägmonterat kabelskåp (cable coming from topp eller botten of enclosure)
    villkor för användning
    Need additional plate (1M high) when installation of device is in vertical
    höjd
    350 mm
    produktens vikt
    0.78 kg
    ytbehandling
    Matt
    Slät
    skyddsbehandling
    Fosfat behandling och het-polymeriserade polyester epoxy pulver
    färg
    Vit RAL 9001
    Miljö
    standarder
    IEC 61439-2
    produktcertifiering
    ASEFA
    Hållbarhetsinformation
    Erbjudandets hållbarhetsstatus
    Green Premium produkt
    RoHS (datumkod: ÅÅVV)
    REACh
    Miljöprofil
    Information om uttjänta produkter
    Behöver ingen specifik återvinningsplan
  • Dokument och nedladdningar

    Språk
    • engelska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-07-18
    Storlek 73.3 MB
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    M.PL.V.FIX.NS-INS630 TOG.W250
    Datum 2013-07-30
    Storlek 379 KB
    Datum 2013-07-30
    Storlek 155.3 KB
    Instruktionsblad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-05-26
    Storlek 2.5 MB
    Miljödokument
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2016-12-08
    Storlek 523.7 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.