Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Bild av 03114 Schneider Electric

Visa alla Prisma

Prisma - 03114

Funktionsenheter

Bild av 03114 Schneider Electric
Visa alla Prisma
Prisma - 03114
Funktionsenheter

Montageplåt för INF40/160 för horisontellt montage med förlängt vridhandtag

Visa fler egenskaper >
  • EAN-kod
    3303430031147
  • Lagerkod
    Ej lagerförd
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter

  • Produktdata
    produktfamilj
    Prisma
    serie kompatibilitet
    Prisma G
    typ av produkt eller komponent
    Fästplatta
    tillbehör / separat kategori
    Installationstillbehör
    installerad enhet
    Fupact : fast INF100...160 - kontroll: Förlängt vred - horisontell installation
    Fupact : fast INF100...160 - kontroll: Förlängt vred - vertikal installation
    Fupact : fast INF40 - kontroll: Förlängt vred - horisontell installation
    Fupact : fast INF63 - kontroll: Förlängt vred - horisontell installation
    Fupact : fast INF63 - kontroll: Förlängt vred - vertikal installation
    poltal
    1 x 3P : fast : INF40 horisontell installation
    1 x 3P : fast : INF63 horisontell installation
    1 x 3P : fast : INF100...160 horisontell installation
    3 x 3P : fast : INF63 vertikal installation
    2 x 3P : fast : INF100...160 vertikal installation
    1 x 4P : fast : INF40 horisontell installation
    1 x 4P : fast : INF63 horisontell installation
    1 x 4P : fast : INF100...160 horisontell installation
    2 x 4P : fast : INF63 vertikal installation
    2 x 4P : fast : INF100...160 vertikal installation
    Teknisk data
    kapsling/ställverk beskrivning
    Golvstående kapsling - bredd 600 mm
    Väggmonterad kapsling - bredd 600 mm
    antal vertikala moduler (50 mm)
    7 module(s) : INF100...160, direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    7 module(s) : INF100...160, direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    5 module(s) : INF40, direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    5 module(s) : INF40, direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    5 module(s) : INF63, direct in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    5 module(s) : INF63, direct in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    höjd
    200 mm
    produktens vikt
    1.92 kg
    ytbehandling
    Matt
    Slät
    skyddsbehandling
    Fosfat behandling och het-polymeriserade polyester epoxy pulver
    färg
    Vit RAL 9001
    Miljö
    standarder
    IEC 61439-2
    produktcertifiering
    ASEFA
    Hållbarhetsinformation
    Erbjudandets hållbarhetsstatus
    Green Premium produkt
    RoHS (datumkod: ÅÅVV)
    REACh
    Miljöprofil
    Information om uttjänta produkter
    Behöver ingen specifik återvinningsplan
  • Dokument och nedladdningar

    Språk
    • svenska
    • engelska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-07-18
    Storlek 73.3 MB
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    M.PL.INF63 160
    Datum 2013-07-31
    Storlek 135.9 KB
    Datum 2013-07-31
    Storlek 402.6 KB
    Instruktionsblad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-05-26
    Storlek 2 MB
    Miljödokument
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2016-12-08
    Storlek 523.7 KB
    REACh Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    RoHs Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.