Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Bild av 03122 Schneider Electric

Visa alla Prisma

Prisma - 03122

Funktionsenheter

Bild av 03122 Schneider Electric
Visa alla Prisma
Prisma - 03122
Funktionsenheter

Sats för skenmontage av ISFT160

Visa fler egenskaper >
  • EAN-kod
    3303430031222
  • Lagerkod
    Ej lagerförd
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter

  • Produktdata
    produktfamilj
    Prisma
    kompatibilitetsintervall
    Prisma G
    produkt eller komponenttyp
    Fästplatta
    tillbehör / separat kategori
    Installationstillbehör
    installerad enhet
    Fupact : fast ISFT160 - kontroll: säkringshållare - vertikal installation
    Fupact : fast ISFT100N - kontroll: säkringshållare - vertikal installation
    poltal
    4 x 3P : fast : ISFT160 vertikal installation
    6 x 3P : fast : ISFT100N vertikal installation
    Teknisk data
    installationsbeskrivning
    Golvstående kapsling - bredd 600 mm
    Väggmonterad kapsling - bredd 600 mm
    antal vertikala moduler (50 mm)
    8 module(s) : ISFT100N, rear connection on busbar in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    8 module(s) : ISFT100N, rear connection on busbar in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    8 module(s) : ISFT160, rear connection on busbar in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    8 module(s) : ISFT160, rear connection on busbar in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    höjd
    250 mm
    produktens vikt
    4.26 kg
    färg
    Vit RAL 9001
    Miljö
    standarder
    IEC 61439-2
    produktcertifieringar
    ASEFA
    Hållbarhetsinformation
    Erbjudandets hållbarhetsstatus
    Green Premium produkt
    RoHS (datumkod: ÅÅVV)
    REACh
    Miljöprofil
    Information om uttjänta produkter
    Behöver ingen specifik återvinningsplan
  • Dokument och nedladdningar

    Språk
    • svenska
    • engelska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-07-18
    Storlek 73.3 MB
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Busbar assembly for mounting ISFT100N/160
    Datum 2013-11-26
    Storlek 832.4 KB
    Datum 2013-11-26
    Storlek 719.3 KB
    Mounting plate for ISFT 100N/160, busbar mounting
    Instruktionsblad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-05-26
    Storlek 3.9 MB
    Miljödokument
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2016-12-08
    Storlek 523.7 KB
    REACh Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-01-08
    Storlek 0
    EU RoHS Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-01-08
    Storlek 0
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.