Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Bild av 03123 Schneider Electric

Visa alla Prisma

Prisma - 03123

Funktionsenheter

Bild av 03123 Schneider Electric
Visa alla Prisma
Prisma - 03123
Funktionsenheter

Montageplåt för ISFT 250 vertikalt fast montage i kabelfack vert, ISFT 02

Visa fler egenskaper >
  • EAN-kod
    3303430031239
  • Lagerkod
    Ej lagerförd
Lägg till i Mina produkter Lägg till i Mina produkter

  • Produktdata
    produktfamilj
    Prisma
    kompatibilitetsintervall
    Prisma G
    Prisma Pack 250
    produkt eller komponenttyp
    Fästplatta
    tillbehör / separat kategori
    Installationstillbehör
    installerad enhet
    Fupact : fast ISFT160 - kontroll: säkringshållare - vertikal installation
    poltal
    1 x 3P : fast : ISFT160 vertikal installation
    Teknisk data
    installationsbeskrivning
    Golvstående kabelfack - bredd 300 mm
    Vägmonterat kabelskåp - bredd 300 mm
    Pack enclosure - width 300 mm
    antal vertikala moduler (50 mm)
    6 module(s) : ISFT160, direct in 300 mm Wide floor-standing duct
    6 module(s) : ISFT160, direct in 300 mm Wide wall-mounted duct
    9 module(s) : ISFT160, direct in 300 mm Wide Pack enclosure
    höjd
    150 mm
    produktens vikt
    0.4 kg
    ytbehandling
    Matt
    Slät
    skyddsbehandling
    Fosfat behandling och het-polymeriserade polyester epoxy pulver
    färg
    Vit RAL 9001
    Miljö
    standarder
    IEC 61439-2
    produktcertifieringar
    ASEFA
    Hållbarhetsinformation
    Erbjudandets hållbarhetsstatus
    Green Premium produkt
    RoHS (datumkod: ÅÅVV)
    REACh
    Miljöprofil
    Information om uttjänta produkter
    Behöver ingen specifik återvinningsplan
  • Dokument och nedladdningar

    Språk
    • svenska
    • engelska
    • kinesiska
    • portugisiska
    • spanska
    • franska
    • italienska
    • tyska
    • ryska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    catalogue Prisma G (Version 3.1)
    Datum 2018-07-18
    Storlek 73.3 MB
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Mounting plate for vertical ISFT160, W = 250 mm (Version 1.0)
    Monting plate for V ISFT160 W=250mm (Version 1.0)
    Datum 2013-09-27
    Storlek 150 KB
    Datum 2013-09-27
    Storlek 99.3 KB
    Instruktionsblad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Mounting plate for vertical ISFT, 160A, W=250 (Version 00)
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Produktmiljöprofil
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Version 2.0)
    REACh-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.