Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Bild av 03144 Schneider Electric

Visa alla Prisma

Prisma - 03144

Funktionsenheter

Bild av 03144 Schneider Electric
Visa alla Prisma
Prisma - 03144
Funktionsenheter

Montageplåt NSX100/250A vertikalt montage i kabelfack

Visa fler egenskaper >
  • EAN-kod
    3303430031444
  • Lagerkod
    Ej lagerförd
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter

  • Produktdata
    produktfamilj
    Prisma
    kompatibilitetsintervall
    Prisma G
    produkt eller komponenttyp
    Fästplatta
    tillbehör / separat kategori
    Installationstillbehör
    beskrivning monteringsplatta
    Isolerande
    installerad enhet
    Compact : fast INV250 - kontroll: Direktverkande frontmonterat vred - vertikal installation
    Compact : fast NSX100...160 med jordfelsskydd - kontroll: vippa - vertikal installation
    Compact : fast NSX250 med jordfelsskydd - kontroll: vippa - vertikal installation
    Compact : fast NSX100...160 utan jordfelsskydd - kontroll: vippa - vertikal installation
    Compact : fast NSX250 utan jordfelsskydd - kontroll: vippa - vertikal installation
    Compact : fast INV100 - kontroll: Direktverkande frontmonterat vred - vertikal installation
    Compact : fast INV160 - kontroll: Direktverkande frontmonterat vred - vertikal installation
    Compact : fast INV200 - kontroll: Direktverkande frontmonterat vred - vertikal installation
    poltal
    1 x 4P : fast : INV250 vertikal installation
    1 x 4P : fast : INV100 vertikal installation
    1 x 4P : fast : INV160 vertikal installation
    1 x 4P : fast : INV200 vertikal installation
    1 x 4P : fast : NSX100...160 vertikal installation
    1 x 4P : fast : NSX250 vertikal installation
    Teknisk data
    installationsbeskrivning
    Golvstående kabelfack - bredd 300 mm
    Vägmonterat kabelskåp - bredd 300 mm
    antal vertikala moduler (50 mm)
    12 module(s) : INV100, direct in 300 mm Wide floor-standing duct
    12 module(s) : INV100, direct in 300 mm Wide wall-mounted duct
    12 module(s) : INV160, direct in 300 mm Wide floor-standing duct
    12 module(s) : INV160, direct in 300 mm Wide wall-mounted duct
    12 module(s) : INV200, direct in 300 mm Wide floor-standing duct
    12 module(s) : INV200, direct in 300 mm Wide wall-mounted duct
    12 module(s) : INV250, direct in 300 mm Wide floor-standing duct
    12 module(s) : INV250, direct in 300 mm Wide wall-mounted duct
    9 modul(er) : NSX100...160 utan jordfelsskydd , direkt i 300 mm Wide golvstående kabelfack
    9 modul(er) : NSX100...160 utan jordfelsskydd , direkt i 300 mm Wide vägmonterat kabelskåp
    9 modul(er) : NSX250 utan jordfelsskydd , direkt i 300 mm Wide golvstående kabelfack
    9 modul(er) : NSX250 utan jordfelsskydd , direkt i 300 mm Wide vägmonterat kabelskåp
    9 modul(er) : NSX100...160 med jordfelsskydd , direkt i 300 mm Wide golvstående kabelfack
    9 modul(er) : NSX100...160 med jordfelsskydd , direkt i 300 mm Wide vägmonterat kabelskåp
    9 modul(er) : NSX250 med jordfelsskydd , direkt i 300 mm Wide golvstående kabelfack
    9 modul(er) : NSX250 med jordfelsskydd , direkt i 300 mm Wide vägmonterat kabelskåp
    höjd
    150 mm
    bredd
    300 mm
    produktens vikt
    0.74 kg
    material
    Stål
    ytbehandling
    Slät
    Matt
    skyddsbehandling
    Fosfat behandling och het-polymeriserade polyester epoxy pulver
    färg
    Vit RAL 9001
    Miljö
    standarder
    IEC 61439-2
    NF C 15-100
    Hållbarhetsinformation
    RoHS (datumkod: ÅÅVV)
    Miljöprofil
    Information om uttjänta produkter
    Behöver ingen specifik återvinningsplan
  • Dokument och nedladdningar

    Språk
    • svenska
    • engelska
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    M.PL 250A 1-PIECE TARIF W250 .
    Datum 2013-09-10
    Storlek 598.2 KB
    Datum 2013-09-10
    Storlek 920.6 KB
    Instruktionsblad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2015-12-01
    Storlek 1.2 MB
    Miljödokument
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2016-12-08
    Storlek 523.7 KB
    EU RoHS Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-01-08
    Storlek 0
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.