Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Bild av 03145 Schneider Electric

Visa alla Prisma P

Prisma P - 03145

Funktionsenheter

Bild av 03145 Schneider Electric
Visa alla Prisma P
Prisma P - 03145
Funktionsenheter

Montageplåt för NSX100/250+INV320/400250 både vert/horist. montage med mätare

Visa fler egenskaper >
  • EAN-kod
    3303430031451
  • Lagerkod
    Ej lagerförd
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter

  • Produktdata
    produktfamilj
    Prisma
    kompatibilitetsintervall
    Prisma P
    Prisma G
    produkt eller komponenttyp
    Fästplatta
    tillbehör / separat kategori
    Installationstillbehör
    beskrivning monteringsplatta
    Isolerande
    installerad enhet
    Compact : fast NSX100...160 med jordfelsskydd - kontroll: vippa - vertikal installation
    Compact : fast NSX250 med jordfelsskydd - kontroll: vippa - vertikal installation
    Compact : fast INV160 - kontroll: Direktverkande frontmonterat vred - vertikal installation
    Compact : fast INV200 - kontroll: Direktverkande frontmonterat vred - vertikal installation
    Compact : fast INV100 - kontroll: vippa - vertikal installation
    Compact : fast INV160 - kontroll: vippa - vertikal installation
    Compact : fast INV200 - kontroll: vippa - vertikal installation
    Compact : fast INV250 - kontroll: vippa - vertikal installation
    poltal
    1 x 4P : fast : INV250 vertikal installation
    1 x 4P : fast : INV100 vertikal installation
    1 x 4P : fast : INV160 vertikal installation
    1 x 4P : fast : INV200 vertikal installation
    1 x 4P : fast : NSX100...160 vertikal installation
    1 x 4P : fast : NSX250 vertikal installation
    Teknisk data
    installationsbeskrivning
    Golvstående kapsling - bredd 600 mm
    Väggmonterad kapsling - bredd 600 mm
    Skåp - bredd 650 mm, djup 400 mm
    Skåp - bredd 650 + 150 mm, djup 400 mm
    antal vertikala moduler (50 mm)
    12 modul(er) : NSX100...160 med jordfelsskydd , direkt i 600 mm Wide golvstående kapsling
    12 modul(er) : NSX100...160 med jordfelsskydd , direkt i 600 mm Wide väggmonterad kapsling
    12 modul(er) : NSX250 med jordfelsskydd , direkt i 650 + 150 mm Wide skåp
    höjd
    200 mm
    produktens vikt
    1.28 kg
    material
    Stål
    ytbehandling
    Matt
    Slät
    skyddsbehandling
    Fosfat behandling och het-polymeriserade polyester epoxy pulver
    färg
    Vit RAL 9001
    Miljö
    standarder
    NF C 15-100
    IEC 61439-2
    Hållbarhetsinformation
    RoHS (datumkod: ÅÅVV)
    Miljöprofil
    Information om uttjänta produkter
    Behöver ingen specifik återvinningsplan
  • Dokument och nedladdningar

    Språk
    • engelska
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    M.PL.NS250+INV250 TARIF (Version 1.0)
    Datum 2013-09-10
    Storlek 690.9 KB
    Datum 2013-09-10
    Storlek 466.7 KB
    Instruktionsblad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Tarif jaune m. pl. for NS-INV250/400 / NS250+INV250 (Version 00)
    Produktmiljöprofil
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Version 2.0)
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.