Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Bild av 03146 Schneider Electric

Visa alla Prisma

Prisma - 03146

Funktionsenheter

Bild av 03146 Schneider Electric
Visa alla Prisma
Prisma - 03146
Funktionsenheter

Mont.pl för NSX100/250+INV320/400 m Vigimod, både vert/horist. Mont. med mätare

Visa fler egenskaper >
  • EAN-kod
    3303430031468
  • Lagerkod
    Ej lagerförd
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter

  • Produktdata
    produktfamilj
    Prisma
    kompatibilitetsintervall
    Prisma P
    Prisma G
    produkt eller komponenttyp
    Fästplatta
    tillbehör / separat kategori
    Installationstillbehör
    beskrivning monteringsplatta
    Isolerande
    installerad enhet
    Compact : fast INV400 - kontroll: Direktverkande frontmonterat vred - vertikal installation
    Compact : fast NSX400 utan jordfelsskydd - kontroll: vippa - vertikal installation
    Compact : fast NSX400 med jordfelsskydd - kontroll: vippa - vertikal installation
    Compact : fast INV400 - kontroll: vippa - vertikal installation
    poltal
    1 x 4P : fast : NSX400 vertikal installation
    1 x 4P : fast : INV400 vertikal installation
    Teknisk data
    installationsbeskrivning
    Golvstående kapsling - bredd 600 mm
    Väggmonterad kapsling - bredd 600 mm
    Skåp - bredd 650 mm, djup 400 mm
    antal vertikala moduler (50 mm)
    14 modul(er) : NSX400 med jordfelsskydd , direkt i 600 mm Wide golvstående kapsling
    14 modul(er) : NSX400 med jordfelsskydd , direkt i 600 mm Wide väggmonterad kapsling
    13 modul(er) : NSX400 med jordfelsskydd , direkt i 600 mm Wide golvstående kapsling
    13 modul(er) : NSX400 med jordfelsskydd , direkt i 600 mm Wide väggmonterad kapsling
    produktens vikt
    1.7 kg
    material
    Stål
    ytbehandling
    Matt
    Slät
    skyddsbehandling
    Fosfat behandling och het-polymeriserade polyester epoxy pulver
    färg
    Vit RAL 9001
    Miljö
    standarder
    NF C 15-100
    IEC 61439-2
    Hållbarhetsinformation
    RoHS (datumkod: ÅÅVV)
    Miljöprofil
    Information om uttjänta produkter
    Behöver ingen specifik återvinningsplan
  • Dokument och nedladdningar

    Språk
    • engelska
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    M.PL.NS-INV400 TARIF
    Datum 2013-09-10
    Storlek 682.1 KB
    Datum 2013-09-10
    Storlek 374.9 KB
    Instruktionsblad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2015-02-05
    Storlek 9.5 MB
    Miljödokument
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2016-12-08
    Storlek 523.7 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.