Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Bild av 03157 Schneider Electric

Visa alla Prisma

Prisma - 03157

Funktionsenheter

Bild av 03157 Schneider Electric
Visa alla Prisma
Prisma - 03157
Funktionsenheter

Montageplåt 3st mätinstrument 1 pol utförande

Visa fler egenskaper >
  • EAN-kod
    3303430031574
  • Lagerkod
    Ej lagerförd
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter

  • Produktdata
    produktfamilj
    Prisma
    kompatibilitetsintervall
    Prisma P
    Prisma G
    Pack 160
    produkt eller komponenttyp
    Fästplatta
    tillbehör / separat kategori
    Installationstillbehör
    installerad enhet
    Effektmätare : kilowatt-timme mätare - vertikal installation
    poltal
    3 x 2P : kilowatt-timme mätare vertikal installation
    Teknisk data
    installationsbeskrivning
    Golvstående kapsling - bredd 600 mm
    Väggmonterad kapsling - bredd 600 mm
    Skåp - bredd 650 mm, djup 400 mm
    Pack kapsling - bredd 555 mm
    antal vertikala moduler (50 mm)
    6 module(s) : kilowatt-hour meters in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    6 module(s) : kilowatt-hour meters in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    6 module(s) : kilowatt-hour meters in 650 mm Wide cubicle
    6 module(s) : kilowatt-hour meters in 555 mm Wide Pack enclosure
    höjd
    250 mm
    bredd
    600 mm
    produktens vikt
    1.44 kg
    ytbehandling
    Matt
    Slät
    skyddsbehandling
    Fosfat behandling och het-polymeriserade polyester epoxy pulver
    färg
    Vit RAL 9001
    Miljö
    standarder
    IEC 61439-2
    produktcertifieringar
    ASEFA
    Hållbarhetsinformation
    RoHS (datumkod: ÅÅVV)
    Miljöprofil
    Information om uttjänta produkter
    Behöver ingen specifik återvinningsplan
  • Dokument och nedladdningar

    Språk
    • svenska
    • engelska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-07-18
    Storlek 73.3 MB
    Datum 2018-10-05
    Storlek 85.6 MB
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    M.PL.FOR 3 1PH METERS
    Datum 2013-08-13
    Storlek 138.6 KB
    Datum 2013-08-13
    Storlek 272.4 KB
    Instruktionsblad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2017-12-18
    Storlek 1.5 MB
    Miljödokument
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2016-12-08
    Storlek 523.7 KB
    EU RoHS Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-12-24
    Storlek 0
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.