Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Bild av 03160 Schneider Electric

Visa alla Prisma

Prisma - 03160

Funktionsenheter

Bild av 03160 Schneider Electric
Visa alla Prisma
Prisma - 03160
Funktionsenheter

Moontageplåt för 2 st 3fas energimätare 6moduler

Visa fler egenskaper >
  • EAN-kod
    3303430031604
  • Lagerkod
    Lagerförd
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter

  • Produktdata
    produktfamilj
    Prisma
    kompatibilitetsintervall
    Prisma G
    produkt eller komponenttyp
    Fästplatta
    tillbehör / separat kategori
    Installationstillbehör
    installerad enhet
    Effektmätare : kilowatt-timme mätare - vertikal installation
    Anslutning
    poltal
    2 x 4P : kilowatt-timme mätare vertikal installation
    Teknisk data
    installationsbeskrivning
    Golvstående kapsling - bredd 600 mm
    Väggmonterad kapsling - bredd 600 mm
    antal vertikala moduler (50 mm)
    6 module(s) : kilowatt-hour meters in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    6 module(s) : kilowatt-hour meters in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    6 module(s) : connection in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    6 module(s) : connection in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    höjd
    300 mm
    produktens vikt
    1.5 kg
    ytbehandling
    Matt
    Slät
    skyddsbehandling
    Fosfat behandling och het-polymeriserade polyester epoxy pulver
    färg
    Vit RAL 9001
    Miljö
    standarder
    IEC 61439-2
    produktcertifieringar
    ASEFA
    Hållbarhetsinformation
    RoHS (datumkod: ÅÅVV)
    Miljöprofil
    Information om uttjänta produkter
    Behöver ingen specifik återvinningsplan
  • Dokument och nedladdningar

    Språk
    • svenska
    • engelska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-07-18
    Storlek 73.3 MB
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    MOUNTING PLATE FOR 2 3P-METERS W600 6M
    Datum 2018-07-14
    Storlek 46.6 KB
    Datum 2018-07-14
    Storlek 277.9 KB
    Instruktionsblad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-05-26
    Storlek 1.2 MB
    Miljödokument
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2016-12-08
    Storlek 523.7 KB
    EU RoHS Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-11-24
    Storlek 0
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.