Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Bild av 03175 Schneider Electric

Visa alla Prisma

Prisma - 03175

Funktionsenheter

Bild av 03175 Schneider Electric
Visa alla Prisma
Prisma - 03175
Funktionsenheter

Hålad montageplåt 4 moduler för kabefack bredd 600mm

Visa fler egenskaper >
  • EAN-kod
    3303430031758
  • Lagerkod
    Ej lagerförd
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter

  • Produktdata
    produktfamilj
    Prisma
    kompatibilitetsintervall
    Prisma G
    produkt eller komponenttyp
    Fästplatta
    tillbehör / separat kategori
    Installationstillbehör
    beskrivning monteringsplatta
    Platt håltagen
    installerad enhet
    Phaseo : LV/LV transformator
    Teknisk data
    installationsbeskrivning
    Golvstående kabelfack - bredd 300 mm
    Vägmonterat kabelskåp - bredd 300 mm
    antal vertikala moduler (50 mm)
    4 module(s) : LV/LV transformer in 300 mm Wide floor-standing duct
    4 module(s) : LV/LV transformer in 300 mm Wide wall-mounted duct
    höjd
    200 mm
    produktens vikt
    0.315 kg
    färg
    Vit RAL 9001
    Miljö
    standarder
    IEC 61439-2
    produktcertifieringar
    ASEFA
    Hållbarhetsinformation
    Erbjudandets hållbarhetsstatus
    Green Premium produkt
    RoHS (datumkod: ÅÅVV)
    REACh
    Miljöprofil
    Information om uttjänta produkter
    Behöver ingen specifik återvinningsplan
  • Dokument och nedladdningar

    Språk
    • svenska
    • engelska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-07-18
    Storlek 73.3 MB
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    SLOTTED M.PL.4M W250
    Datum 2013-07-31
    Storlek 429 KB
    Datum 2013-07-31
    Storlek 435.8 KB
    Miljödokument
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2016-12-08
    Storlek 523.7 KB
    REACh Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-01-08
    Storlek 0
    EU RoHS Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-01-08
    Storlek 0
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.