Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Bild av 03203 Schneider Electric

Visa alla Prisma

Prisma - 03203

Funktionsenheter

Bild av 03203 Schneider Electric
Visa alla Prisma
Prisma - 03203
Funktionsenheter

Frontplåt Prisma för normprodukter 3 moduler

Visa fler egenskaper >
  • E-nummer
    2287931
  • EAN-kod
    3303430032038
  • Lagerkod
    Lagerförd
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter

  • Produktdata
    produktfamilj
    Prisma
    kompatibilitetsintervall
    Prisma P
    Prisma G
    Pack 160
    Prisma Pack 250
    produkt eller komponenttyp
    Frontplåt
    tillbehör / separat kategori
    Installationstillbehör
    typ av frontplåt
    Normprodukter
    Hålbild
    installerad enhet
    Vigirex : RH10
    Vigirex : RH21
    Vigirex : RH99
    Multi 9 : mätutrustning
    Acti 9 : mätutrustning
    Tesys : fast GV2LE
    Tesys : fast GV2ME
    Tesys : fast GV2RTn
    Multi 9 : fast Normprodukter <= 40 A
    Acti 9 : fast Normprodukter <= 40 A
    Tesys : fast GV2L
    Tesys : fast GV2P
    Vigilohm : fast IM9
    Vigilohm : fast IM9-OL
    Vigilohm : IM20
    Vigilohm : IM20H
    Vigilohm : IM9
    Vigilohm : IM9-OL
    Vigirex : RH197M
    poltal
    9 x 3P : Dinskena support : GV2L
    9 x 3P : Dinskena support : GV2LE
    9 x 3P : Dinskena support : GV2ME
    9 x 3P : Dinskena support : GV2P
    9 x 3P : Dinskena support : GV2RTn
    Teknisk data
    kapsling/ställverk beskrivning
    Golvstående kapsling - bredd 600 mm
    Väggmonterad kapsling - bredd 600 mm
    Skåp - bredd 650 mm, djup 400 mm
    Pack kapsling - bredd 600 mm
    Pack kapsling - bredd 555 mm
    9 mm modul
    48
    antalet moduler (18 mm) per rad
    24
    antal vertikala moduler (50 mm)
    3
    standarder
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    produktcertifieringar
    ASEFA
    kvantitet per set
    1 st
    höjd
    150 mm
    bredd
    500 mm
    produktens vikt
    0.54 kg
    material
    Stål
    ytbehandling
    Matt
    Slät
    skyddsbehandling
    Fosfat behandling och het-polymeriserade polyester epoxy pulver
    färg
    Vit RAL 9001
    Miljö
    IK-skyddsgrad
    IK07 överensstämmer med EN/IEC 62262
    Hållbarhetsinformation
    Erbjudandets hållbarhetsstatus
    Green Premium produkt
    RoHS (datumkod: ÅÅVV)
    REACh
    Miljöprofil
    Information om uttjänta produkter
    Behöver ingen specifik återvinningsplan
  • Dokument och nedladdningar

    Språk
    • engelska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-07-18
    Storlek 73.3 MB
    Datum 2018-10-05
    Storlek 85.6 MB
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    MODULAR FRONT PLATE 3M
    Datum 2013-07-30
    Storlek 647 KB
    Datum 2013-07-30
    Storlek 410.6 KB
    Datum 2018-12-14
    Storlek 159.8 KB
    Instruktionsblad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-05-26
    Storlek 703.4 KB
    Datum 2017-12-18
    Storlek 686.4 KB
    Miljödokument
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2016-12-08
    Storlek 523.7 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.