Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Bild av 03204 Schneider Electric

Visa alla Prisma

Prisma - 03204

Funktionsenheter

Bild av 03204 Schneider Electric
Visa alla Prisma
Prisma - 03204
Funktionsenheter

Frontplåt för normprodukterr 4 moduler

Visa fler egenskaper >
  • EAN-kod
    3303430032045
  • Lagerkod
    Lagerförd
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter

  • Produktdata
    produktfamilj
    Prisma
    serie kompatibilitet
    Prisma P
    Prisma G
    Pack 160
    Prisma Pack 250
    typ av produkt eller komponent
    Frontplåt
    tillbehör / separat kategori
    Installationstillbehör
    typ av frontplåt
    Normprodukter
    Hålbild
    installerad enhet
    Multi 9 : fast modulär enhet
    Acti 9 : fast modulär enhet
    Vigilohm : IM20
    Vigilohm : IM20H
    Vigilohm : IM10
    Vigilohm : IM10H
    Compact : fast INS40 - kontroll: Direktverkande frontmonterat vred - vertikal installation
    Compact : fast INS63 - kontroll: Direktverkande frontmonterat vred - vertikal installation
    Compact : fast INS100 - kontroll: Direktverkande frontmonterat vred - vertikal installation
    Compact : fast INS125 - kontroll: Direktverkande frontmonterat vred - vertikal installation
    Compact : fast INS160 - kontroll: Direktverkande frontmonterat vred - vertikal installation
    poltal
    1 x 3P : Dinskena support : INS100 vertikal installation
    1 x 4P : Dinskena support : INS100 vertikal installation
    1 x 3P : Dinskena support : INS125 vertikal installation
    1 x 4P : Dinskena support : INS125 vertikal installation
    1 x 3P : Dinskena support : INS160 vertikal installation
    1 x 4P : Dinskena support : INS160 vertikal installation
    1 x 3P : Dinskena support : INS40 vertikal installation
    1 x 4P : Dinskena support : INS40 vertikal installation
    1 x 3P : Dinskena support : INS63 vertikal installation
    1 x 4P : Dinskena support : INS63 vertikal installation
    Teknisk data
    kapsling/ställverk beskrivning
    Golvstående kapsling - bredd 600 mm
    Väggmonterad kapsling - bredd 600 mm
    Skåp - bredd 650 mm, djup 400 mm
    Pack kapsling - bredd 600 mm
    Pack kapsling - bredd 555 mm
    anslutningsposition
    Direkt anslutning
    9 mm modul
    48
    antalet moduler (18 mm) per rad
    24
    antal vertikala moduler (50 mm)
    4
    standarder
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    produktcertifiering
    ASEFA
    kvantitet per set
    1 st
    höjd
    200 mm
    bredd
    500 mm
    produktens vikt
    0.72 kg
    material
    Stål
    ytbehandling
    Matt
    Slät
    skyddsbehandling
    Fosfat behandling och het-polymeriserade polyester epoxy pulver
    färg
    Vit RAL 9001
    Miljö
    IK skyddsgrad
    IK07 överensstämmer med EN/IEC 62262
    Hållbarhetsinformation
    Erbjudandets hållbarhetsstatus
    Green Premium produkt
    RoHS (datumkod: ÅÅVV)
    REACh
    Miljöprofil
    Information om uttjänta produkter
    Behöver ingen specifik återvinningsplan
  • Dokument och nedladdningar

    Språk
    • svenska
    • engelska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-07-18
    Storlek 73.3 MB
    Datum 2018-10-05
    Storlek 85.6 MB
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    MODULAR FRONT PLATE 4M
    Datum 2013-07-30
    Storlek 786.9 KB
    Datum 2013-07-30
    Storlek 508.7 KB
    Datum 2018-12-14
    Storlek 162.1 KB
    Instruktionsblad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-05-26
    Storlek 703.4 KB
    Datum 2017-12-18
    Storlek 686.4 KB
    Miljödokument
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2016-12-08
    Storlek 523.7 KB
    REACh Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-11-24
    Storlek 0
    RoHs Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-11-24
    Storlek 0
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.