Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Bild av 03213 Schneider Electric

Visa alla Prisma

Prisma - 03213

Funktionsenheter

Bild av 03213 Schneider Electric
Visa alla Prisma
Prisma - 03213
Funktionsenheter

Frontplåt för normprodukter i kabelfack 3 moduler

Visa fler egenskaper >
  • EAN-kod
    3303430032137
  • Lagerkod
    Lagerförd
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter

  • Produktdata
    produktfamilj
    Prisma
    kompatibilitetsintervall
    Prisma P
    Prisma G
    produkt eller komponenttyp
    Frontplåt
    tillbehör / separat kategori
    Installationstillbehör
    typ av frontplåt
    Hålbild
    Normprodukter
    installerad enhet
    Tesys : fast GV3
    Tesys : fast GV2LE
    Tesys : fast GV2ME
    Tesys : fast GV2RTn
    Multi 9 : fast Normprodukter <= 40 A
    Acti 9 : fast Normprodukter <= 40 A
    Tesys : fast GV2L
    Tesys : fast GV2P
    poltal
    4 x 3P : Dinskena support : GV2L
    4 x 3P : Dinskena support : GV2P
    4 x 3P : Dinskena support : GV2RTn
    4 x 3P : Dinskena support : GV2ME
    4 x 3P : Dinskena support : GV2LE
    3 x 3P : Dinskena support : GV3
    Teknisk data
    kapsling/ställverk beskrivning
    Golvstående kabelfack - bredd 300 mm
    Vägmonterat kabelskåp - bredd 300 mm
    Skåp - bredd 400 mm, djup 400 mm
    anslutningsposition
    Direkt anslutning
    9 mm modul
    20
    antalet moduler (18 mm) per rad
    10
    antal vertikala moduler (50 mm)
    3
    standarder
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    produktcertifieringar
    ASEFA
    kvantitet per set
    1 st
    höjd
    150 mm
    bredd
    300 mm
    produktens vikt
    0.32 kg
    material
    Stål
    ytbehandling
    Matt
    Slät
    skyddsbehandling
    Fosfat behandling och het-polymeriserade polyester epoxy pulver
    färg
    Vit RAL 9001
    Miljö
    IK-skyddsgrad
    IK07 överensstämmer med EN/IEC 62262
    Hållbarhetsinformation
    Erbjudandets hållbarhetsstatus
    Green Premium produkt
    RoHS (datumkod: ÅÅVV)
    REACh
    Miljöprofil
    Information om uttjänta produkter
    Behöver ingen specifik återvinningsplan
  • Dokument och nedladdningar

    Språk
    • engelska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-07-18
    Storlek 73.3 MB
    Datum 2018-10-05
    Storlek 85.6 MB
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    MODULAR FRONT PLATE 3M W250
    Datum 2013-07-29
    Storlek 343.5 KB
    Datum 2013-07-29
    Storlek 224.6 KB
    Instruktionsblad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-05-26
    Storlek 703.4 KB
    Datum 2017-12-18
    Storlek 686.4 KB
    Miljödokument
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2016-12-08
    Storlek 523.7 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.