Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Bild av 03235 Schneider Electric

Visa alla Prisma P

Prisma P - 03235

Funktionsenheter

Bild av 03235 Schneider Electric
Visa alla Prisma P
Prisma P - 03235
Funktionsenheter

Frontplåt för INS-INV 250 i fast utförande med matningskopplare oc vridhandtag

Visa fler egenskaper >
  • EAN-kod
    3303430032359
  • Lagerkod
    Ej lagerförd
Lägg till i Mina produkter Lägg till i Mina produkter

  • Produktdata
    produktfamilj
    Prisma
    kompatibilitetsintervall
    Prisma P
    Prisma G
    produkt eller komponenttyp
    Frontplåt
    tillbehör / separat kategori
    Installationstillbehör
    typ av frontplåt
    Hålbild
    installerad enhet
    Compact : fast INS250 matningsomkopplare - kontroll: mekanisk förregling - vertikal installation
    Compact : fast INV250 matningsomkopplare - kontroll: mekanisk förregling - vertikal installation
    poltal
    1 x 3P : monteringsplatta support : INS250 matningsomkopplare vertikal installation
    1 x 4P : monteringsplatta support : INV250 matningsomkopplare vertikal installation
    2 x 3P : monteringsplatta support : INS250 matningsomkopplare vertikal installation
    2 x 4P : monteringsplatta support : INV250 matningsomkopplare vertikal installation
    1 x 4P : monteringsplatta support : INS250 matningsomkopplare vertikal installation
    2 x 4P : monteringsplatta support : INS250 matningsomkopplare vertikal installation
    1 x 3P : monteringsplatta support : INV250 matningsomkopplare vertikal installation
    2 x 3P : monteringsplatta support : INV250 matningsomkopplare vertikal installation
    arbetsläge
    Vertikal
    Teknisk data
    kapsling/ställverk beskrivning
    Golvstående kapsling - bredd 600 mm
    Väggmonterad kapsling - bredd 600 mm
    Skåp - bredd 650 mm, djup 400 mm
    anslutningsposition
    Front anslutning
    Direkt anslutning
    antal vertikala moduler (50 mm)
    5
    standarder
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    produktcertifieringar
    ASEFA
    kvantitet per set
    1 st
    höjd
    250 mm
    bredd
    500 mm
    produktens vikt
    0,76 kg
    material
    Stål
    ytbehandling
    Matt
    Slät
    skyddsbehandling
    Fosfat behandling och het-polymeriserade polyester epoxy pulver
    färg
    Vit RAL 9001
    Miljö
    IK-skyddsgrad
    IK07 överensstämmer med EN/IEC 62262
    Hållbarhetsinformation
    Erbjudandets hållbarhetsstatus
    Green Premium produkt
    RoHS (datumkod: ÅÅVV)
    REACh
    Miljöprofil
    Information om uttjänta produkter
    Behöver ingen specifik återvinningsplan
  • Dokument och nedladdningar

    Språk
    • svenska
    • engelska
    • kinesiska
    • portugisiska
    • spanska
    • franska
    • italienska
    • tyska
    • ryska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    catalogue Prisma G (Version 3.1)
    Datum 2018-07-18
    Storlek 73.3 MB
    Catalogue Prisma P 2018 (Version 4.1)
    Datum 2018-10-05
    Storlek 85.6 MB
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    FR.PL.INS250 C/OVER ROT. (Version 1.0)
    Datum 2013-07-30
    Storlek 423.3 KB
    Datum 2013-07-30
    Storlek 481.7 KB
    Instruktionsblad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    M.pl. NS-INS250 changeover rot. (Version 00)
    Datum 2018-05-26
    Storlek 1.5 MB
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Produktmiljöprofil
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Version 2.0)
    REACh-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.