Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Bild av 03239 Schneider Electric

Visa alla Prisma

Prisma - 03239

Funktionsenheter

Bild av 03239 Schneider Electric
Visa alla Prisma
Prisma - 03239
Funktionsenheter

Fr,pl INS250-INV100/250 horis, 5m B850mm

Visa fler egenskaper >
  • EAN-kod
    3303430032397
  • Lagerkod
    Ej lagerförd
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter

  • Produktdata
    produktfamilj
    Prisma
    kompatibilitetsintervall
    Prisma G
    IP-kapslingsklass
    IP30
    produkt eller komponenttyp
    Frontplåt
    tillbehör / separat kategori
    Installationstillbehör
    typ av frontplåt
    Hålbild
    installerad enhet
    Compact : fast INS250 - kontroll: Direktverkande frontmonterat vred - horisontell installation
    Compact : fast INV250 - kontroll: Direktverkande frontmonterat vred - horisontell installation
    Compact : fast INV100 - kontroll: Direktverkande frontmonterat vred - horisontell installation
    Compact : fast INV160 - kontroll: Direktverkande frontmonterat vred - horisontell installation
    Compact : fast INV200 - kontroll: Direktverkande frontmonterat vred - horisontell installation
    poltal
    1 x 3P : monteringsplatta support : INS250 horisontell installation
    1 x 4P : monteringsplatta support : INS250 horisontell installation
    1 x 3P : monteringsplatta support : INV100 horisontell installation
    1 x 4P : monteringsplatta support : INV100 horisontell installation
    1 x 3P : monteringsplatta support : INV160 horisontell installation
    1 x 4P : monteringsplatta support : INV160 horisontell installation
    1 x 3P : monteringsplatta support : INV200 horisontell installation
    1 x 4P : monteringsplatta support : INV200 horisontell installation
    1 x 3P : monteringsplatta support : INV250 horisontell installation
    1 x 4P : monteringsplatta support : INV250 horisontell installation
    arbetsläge
    Horisontell
    Teknisk data
    kapsling/ställverk beskrivning
    Golvstående kapsling - bredd 850 mm
    anslutningsposition
    Anslutningsblock
    antal vertikala moduler (50 mm)
    4
    standarder
    IEC 61439-1
    IEC 61439-2
    produktcertifieringar
    ASEFA
    kapslingsmaterial
    Frontpanel : måla plåt
    kvantitet per set
    1 st
    höjd
    200 mm
    bredd
    850 mm
    produktens vikt
    1.36 kg
    ytbehandling
    Matt
    Slät
    skyddsbehandling
    Fosfat behandling och het-polymeriserade polyester epoxy pulver
    färg
    Vit RAL 9001
    Miljö
    IK-skyddsgrad
    IK07 överensstämmer med EN/IEC 62262
    Hållbarhetsinformation
    Erbjudandets hållbarhetsstatus
    Green Premium produkt
    RoHS (datumkod: ÅÅVV)
    REACh
    Miljöprofil
    Information om uttjänta produkter
    Behöver ingen specifik återvinningsplan
  • Dokument och nedladdningar

    Språk
    • svenska
    • engelska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-07-18
    Storlek 73.3 MB
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    FR.PL.HZ
    Datum 2013-08-12
    Storlek 743.7 KB
    Datum 2013-08-12
    Storlek 497 KB
    Front plate for horizontal INS250, W = 750 mm
    Miljödokument
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2016-12-08
    Storlek 523.7 KB
    REACh Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-01-08
    Storlek 0
    EU RoHS Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-01-08
    Storlek 0
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.