Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Bild av 03243 Schneider Electric

Visa alla Prisma

Prisma - 03243

Funktionsenheter

Bild av 03243 Schneider Electric
Visa alla Prisma
Prisma - 03243
Funktionsenheter

Frontplåt för vertikalt montage av NSX100/250 4x3P/3x4P med vred

Visa fler egenskaper >
  • EAN-kod
    3303430032434
  • Lagerkod
    Lagerförd
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter

  • Produktdata
    produktfamilj
    Prisma
    kompatibilitetsintervall
    Prisma P
    Prisma G
    produkt eller komponenttyp
    Frontplåt
    tillbehör / separat kategori
    Installationstillbehör
    typ av frontplåt
    Hålbild
    installerad enhet
    Compact : fast NSX100...160 utan jordfelsskydd - kontroll: vippa - vertikal installation
    Compact : fast NSX250 utan jordfelsskydd - kontroll: vippa - vertikal installation
    Compact : plug-in NSX100...160 utan jordfelsskydd - kontroll: vippa - vertikal installation
    Compact : plug-in NSX250 utan jordfelsskydd - kontroll: vippa - vertikal installation
    Compact : utdragbar NSX100...160 utan jordfelsskydd - kontroll: vippa - vertikal installation
    Compact : utdragbar NSX250 utan jordfelsskydd - kontroll: vippa - vertikal installation
    Compact : fast NSX100...160 utan jordfelsskydd - kontroll: Direktmonterat frontmonterat vred - vertikal installation
    Compact : fast NSX250 utan jordfelsskydd - kontroll: Direktmonterat frontmonterat vred - vertikal installation
    Compact : plug-in NSX100...160 utan jordfelsskydd - kontroll: Direktmonterat frontmonterat vred - vertikal installation
    Compact : plug-in NSX250 utan jordfelsskydd - kontroll: Direktmonterat frontmonterat vred - vertikal installation
    Compact : utdragbar NSX100...160 utan jordfelsskydd - kontroll: Direktmonterat frontmonterat vred - vertikal installation
    Compact : utdragbar NSX250 utan jordfelsskydd - kontroll: Direktmonterat frontmonterat vred - vertikal installation
    Compact : fast NSX100...160 utan jordfelsskydd - kontroll: motordon - vertikal installation
    Compact : fast NSX250 utan jordfelsskydd - kontroll: motordon - vertikal installation
    Compact : plug-in NSX100...160 utan jordfelsskydd - kontroll: motordon - vertikal installation
    Compact : plug-in NSX250 utan jordfelsskydd - kontroll: motordon - vertikal installation
    Compact : utdragbar NSX100...160 utan jordfelsskydd - kontroll: motordon - vertikal installation
    Compact : utdragbar NSX250 utan jordfelsskydd - kontroll: motordon - vertikal installation
    Easypact : fast CVS100...160 utan jordfelsskydd - kontroll: vippa - vertikal installation
    Easypact : fast CVS250 utan jordfelsskydd - kontroll: vippa - vertikal installation
    Easypact : fast CVS100...160 utan jordfelsskydd - kontroll: Direktmonterat frontmonterat vred - vertikal installation
    Easypact : fast CVS250 utan jordfelsskydd - kontroll: Direktmonterat frontmonterat vred - vertikal installation
    poltal
    4 x 3P : monteringsplatta support : CVS100...160 vertikal installation
    3 x 4P : monteringsplatta support : CVS100...160 vertikal installation
    4 x 3P : monteringsplatta support : CVS250 vertikal installation
    3 x 4P : monteringsplatta support : CVS250 vertikal installation
    4 x 3P : monteringsplatta support : NSX100...160 vertikal installation
    3 x 4P : monteringsplatta support : NSX100...160 vertikal installation
    4 x 3P : monteringsplatta support : NSX250 vertikal installation
    3 x 4P : monteringsplatta support : NSX250 vertikal installation
    2 x 3P : monteringsplatta support : NSX100...160 vertikal installation
    2 x 4P : monteringsplatta support : NSX100...160 vertikal installation
    2 x 3P : monteringsplatta support : NSX250 vertikal installation
    2 x 4P : monteringsplatta support : NSX250 vertikal installation
    arbetsläge
    Vertikal
    Teknisk data
    kapsling/ställverk beskrivning
    Golvstående kapsling - bredd 600 mm
    Väggmonterad kapsling - bredd 600 mm
    Skåp - bredd 650 mm, djup 400 mm
    anslutningsposition
    Direkt anslutning
    Linergy FC
    antal vertikala moduler (50 mm)
    5
    standarder
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    produktcertifieringar
    ASEFA
    kvantitet per set
    1 st
    höjd
    250 mm
    bredd
    500 mm
    produktens vikt
    0.82 kg
    material
    Stål
    ytbehandling
    Matt
    Slät
    skyddsbehandling
    Fosfat behandling och het-polymeriserade polyester epoxy pulver
    färg
    Vit RAL 9001
    Miljö
    IK-skyddsgrad
    IK07 överensstämmer med EN/IEC 62262
    Hållbarhetsinformation
    Erbjudandets hållbarhetsstatus
    Green Premium produkt
    RoHS (datumkod: ÅÅVV)
    REACh
    Miljöprofil
    Information om uttjänta produkter
    Behöver ingen specifik återvinningsplan
  • Dokument och nedladdningar

    Språk
    • engelska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-07-18
    Storlek 73.3 MB
    Datum 2018-10-05
    Storlek 85.6 MB
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    FR.PL.3-4 V.NS250 DEVICES
    Datum 2013-07-30
    Storlek 372.2 KB
    Datum 2013-07-30
    Storlek 348.2 KB
    Datum 2018-12-14
    Storlek 124.3 KB
    Instruktionsblad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-11-05
    Storlek 1.4 MB
    Datum 2018-05-26
    Storlek 4.2 MB
    Miljödokument
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2016-12-08
    Storlek 523.7 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.