Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Bild av 03250 Schneider Electric

Visa alla Prisma

Prisma - 03250

Funktionsenheter

Bild av 03250 Schneider Electric
Visa alla Prisma
Prisma - 03250
Funktionsenheter

Frontplåt för vertikalt fast montage av NSX100/250med vippa i kabelfack

Visa fler egenskaper >
  • EAN-kod
    3303430032502
  • Lagerkod
    Ej lagerförd
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter

  • Produktdata
    produktfamilj
    Prisma
    kompatibilitetsintervall
    Prisma G
    Prisma Pack 250
    IP-kapslingsklass
    IP30
    produkt eller komponenttyp
    Frontplåt
    tillbehör / separat kategori
    Installationstillbehör
    typ av frontplåt
    Hålbild
    installerad enhet
    Easypact : fast CVS100...160 utan jordfelsskydd - kontroll: vippa - vertikal installation
    Easypact : fast CVS250 utan jordfelsskydd - kontroll: vippa - vertikal installation
    poltal
    1 x 4P : monteringsplatta support : CVS100...160 vertikal installation
    1 x 3P : monteringsplatta support : CVS100...160 vertikal installation
    1 x 4P : monteringsplatta support : CVS250 vertikal installation
    1 x 3P : monteringsplatta support : CVS250 vertikal installation
    arbetsläge
    Vertikal
    Teknisk data
    kapsling/ställverk beskrivning
    Golvstående kabelfack - bredd 300 mm
    Vägmonterat kabelskåp - bredd 300 mm
    Pack enclosure - width 300 mm
    anslutningsposition
    Direkt anslutning
    antal vertikala moduler (50 mm)
    9
    standarder
    IEC 61439-1
    IEC 61439-2
    produktcertifieringar
    ASEFA
    kvantitet per set
    1 st
    höjd
    450 mm
    bredd
    300 mm
    produktens vikt
    0.98 kg
    material
    Stål
    ytbehandling
    Slät
    Matt
    skyddsbehandling
    Fosfat behandling och het-polymeriserade polyester epoxy pulver
    färg
    Vit RAL 9001
    Miljö
    IK-skyddsgrad
    IK07 överensstämmer med EN/IEC 62262
    Hållbarhetsinformation
    Erbjudandets hållbarhetsstatus
    Green Premium produkt
    RoHS (datumkod: ÅÅVV)
    REACh
    Miljöprofil
    Information om uttjänta produkter
    Behöver ingen specifik återvinningsplan
  • Dokument och nedladdningar

    Språk
    • engelska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-07-18
    Storlek 73.3 MB
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    FR.PL.V.FIX.NS250 W250
    Datum 2013-07-31
    Storlek 712 KB
    Datum 2013-07-31
    Storlek 470.6 KB
    Front plate for vertical NS250, fixed, with toggle, W = 250 mm
    Instruktionsblad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-05-26
    Storlek 3.7 MB
    Miljödokument
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2016-12-08
    Storlek 523.7 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.