Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Bild av 03273 Schneider Electric

Visa alla Prisma

Prisma - 03273

Funktionsenheter

Bild av 03273 Schneider Electric
Visa alla Prisma
Prisma - 03273
Funktionsenheter

Frontplåt för fast vertikalt montage av EZC/CVS 630 med vippa

Visa fler egenskaper >
  • EAN-kod
    3303430032731
  • Lagerkod
    Ej lagerförd
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter

  • Produktdata
    produktfamilj
    Prisma
    kompatibilitetsintervall
    Prisma P
    Prisma G
    IP-kapslingsklass
    IP30
    produkt eller komponenttyp
    Frontplåt
    tillbehör / separat kategori
    Installationstillbehör
    typ av frontplåt
    Hålbild
    installerad enhet
    Easypact : fast EZC400 - kontroll: vippa - vertikal installation
    Easypact : fast CVS400 utan jordfelsskydd - kontroll: vippa - vertikal installation
    Easypact : fast CVS630 utan jordfelsskydd - kontroll: vippa - vertikal installation
    Easypact : fast EZC630 - kontroll: vippa - vertikal installation
    poltal
    1 x 3P : monteringsplatta support : CVS400 vertikal installation
    1 x 4P : monteringsplatta support : CVS400 vertikal installation
    1 x 3P : monteringsplatta support : CVS630 vertikal installation
    1 x 4P : monteringsplatta support : CVS630 vertikal installation
    1 x 3P : monteringsplatta support : EZC400 vertikal installation
    1 x 4P : monteringsplatta support : EZC400 vertikal installation
    1 x 3P : monteringsplatta support : EZC630 vertikal installation
    1 x 4P : monteringsplatta support : EZC630 vertikal installation
    arbetsläge
    Vertikal
    Teknisk data
    kapsling/ställverk beskrivning
    Golvstående kapsling - bredd 600 mm
    Väggmonterad kapsling - bredd 600 mm
    Skåp - bredd 650 mm, djup 400 mm
    anslutningsposition
    Direkt anslutning
    typ av front
    Hålbild
    antal vertikala moduler (50 mm)
    9
    standarder
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    produktcertifieringar
    ASEFA
    kvantitet per set
    1 st
    höjd
    450 mm
    bredd
    500 mm
    produktens vikt
    1.76 kg
    material
    Stål
    ytbehandling
    Matt
    Slät
    skyddsbehandling
    Fosfat behandling och het-polymeriserade polyester epoxy pulver
    färg
    Vit RAL 9001
    Miljö
    IK-skyddsgrad
    IK07 överensstämmer med EN/IEC 62262
    Hållbarhetsinformation
    Erbjudandets hållbarhetsstatus
    Green Premium produkt
    RoHS (datumkod: ÅÅVV)
    REACh
    Miljöprofil
    Information om uttjänta produkter
    Behöver ingen specifik återvinningsplan
  • Dokument och nedladdningar

    Språk
    • svenska
    • engelska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-07-18
    Storlek 73.3 MB
    Datum 2018-10-05
    Storlek 85.6 MB
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Prisma Plus - G & P System - front plate for NSX630 vertical - manual
    Front plate for vertical NSX630, with toggle
    Instruktionsblad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-05-26
    Storlek 2.1 MB
    Miljödokument
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2016-12-08
    Storlek 523.7 KB
    REACh Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-11-24
    Storlek 0
    EU RoHS Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-11-24
    Storlek 0
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.