Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Bild av 03294 Schneider Electric

Visa alla Prisma

Prisma - 03294

Funktionsenheter

Bild av 03294 Schneider Electric
Visa alla Prisma
Prisma - 03294
Funktionsenheter

Frontpl,NSX100/250 horisont 5 mod B850mm

Visa fler egenskaper >
  • EAN-kod
    3303430032946
  • Lagerkod
    Ej lagerförd
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter

  • Produktdata
    produktfamilj
    Prisma
    kompatibilitetsintervall
    Prisma G
    IP-kapslingsklass
    IP30
    produkt eller komponenttyp
    Frontplåt
    tillbehör / separat kategori
    Installationstillbehör
    typ av frontplåt
    Hålbild
    installerad enhet
    HMI interface : 96 x 96 mm apparat
    HMI interface : HSI
    Compact : fast NSX100...160 utan jordfelsskydd - kontroll: vippa - horisontell installation
    Compact : fast NSX250 utan jordfelsskydd - kontroll: vippa - horisontell installation
    Enerlin''X : fast FDM121 - kontroll: fjärrstyrning - vertikal installation
    poltal
    1 x 3P : monteringsplatta support : NSX100...160 horisontell installation
    1 x 4P : monteringsplatta support : NSX100...160 horisontell installation
    1 x 3P : monteringsplatta support : NSX250 horisontell installation
    1 x 4P : monteringsplatta support : NSX250 horisontell installation
    arbetsläge
    Horisontell
    Teknisk data
    kapsling/ställverk beskrivning
    Golvstående kapsling - bredd 850 mm
    anslutningsposition
    Anslutningsblock
    antal vertikala moduler (50 mm)
    4
    standarder
    IEC 61439-1
    IEC 61439-2
    produktcertifieringar
    ASEFA
    kapslingsmaterial
    Frontpanel : måla plåt
    kvantitet per set
    1 st
    höjd
    200 mm
    bredd
    850 mm
    produktens vikt
    1.4 kg
    ytbehandling
    Slät
    Matt
    skyddsbehandling
    Fosfat behandling och het-polymeriserade polyester epoxy pulver
    färg
    Vit RAL 9001
    Miljö
    IK-skyddsgrad
    IK07 överensstämmer med EN/IEC 62262
    Hållbarhetsinformation
    Erbjudandets hållbarhetsstatus
    Green Premium produkt
    RoHS (datumkod: ÅÅVV)
    REACh
    Miljöprofil
    Information om uttjänta produkter
    Behöver ingen specifik återvinningsplan
  • Dokument och nedladdningar

    Språk
    • svenska
    • engelska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-07-18
    Storlek 73.3 MB
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    FR.PL.HZ. NSX250
    Datum 2013-07-25
    Storlek 677.3 KB
    Datum 2013-07-25
    Storlek 870.9 KB
    Front plate for horizontal NSX250, fixed, with toggle, L = 750 mm
    Instruktionsblad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-05-26
    Storlek 4.2 MB
    Miljödokument
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2016-12-08
    Storlek 523.7 KB
    REACh Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-01-08
    Storlek 0
    EU RoHS Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-01-08
    Storlek 0
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.