Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Visa alla Defem trådstegar
Bild av 1149103 Schneider Electric

1149103

E-nummer: 1149103

Green premium brand logo
Bild av 1149103 Schneider Electric
1149103
E-nummer: 1149103
Green premium brand logo

Trådstege U-förm stål, elförzinkad 320/60

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    7332227011037
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktfamilj
    Defem
    typ av produkt eller komponent
    Trådstege
    marknadssegment
    Kommersiella byggnader
    Teknisk data
    form
    U-formad
    material
    Stål (elektrogalvaniserad)
    korrosivitetsklass
    C1
    tvärgående tråddiameter
    5 mm
    längsgående tråddiameter
    5 mm
    höjd
    60 mm
    bredd
    320 mm
    längd
    2500 mm
    vikt
    546 kg / sats om 100
    Miljö
    mounting location
    Uppvärmd anläggning med låg exponering mot korrosion hotell och kontor
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer View less

    Dokument

    Språk
    • Alla språk10
    • svenska6
    • engelska4
    • franska1
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Storlek pdf
    Storlek 83.1 MB
    Datum 2016-12-02
    Actassi produktkatalog (Version 1.0)
    Beskrivning
    Actassi är Schneider Electrics nya globala och toppmoderna sortiment av infrastrukturlösningar för nätverk och är avsett för byggnader och datacentra. Det består av de bästa funktionerna från lokala Schneider Electric-varumärken som LexCom, Infraplus, Clipsal Datacomms, Sarel och Himel. För att kunna erbjuda varje installatör i världen den bästa lösningen har vi skapat ETT enda system; Actassi.
    Storlek pdf
    Storlek 23.9 MB
    Datum 2014-09-27
    Beskrivning
    Actassi är Schneider Electrics nya globala och toppmoderna sortiment av infrastrukturlösningar för nätverk och är avsett för byggnader och datacentra. Det består av de bästa funktionerna från lokala Schneider Electric-varumärken som LexCom, Infraplus, Clipsal Datacomms, Sarel och Himel. För att kunna erbjuda varje installatör i världen den bästa lösningen har vi skapat ETT enda system; Actassi.
    Defem mesh trays (Version 3.1)
    Filer i dokument
    pdf
    94.9 MB
    pdf
    57.1 MB
    Beskrivning
    Defem mesh trays range catalogue
    Storlek zip
    Storlek 152.1 MB
    Datum 2018-06-12
    Filer i dokument
    pdf
    94.9 MB
    pdf
    57.1 MB
    Beskrivning
    Defem mesh trays range catalogue
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Storlek pdf
    Storlek 472.8 KB
    Datum 2012-04-25
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Storlek pdf
    Storlek 437 KB
    Datum 2016-10-11
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    1149103 : 1149103_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    1149103_ROHS_DECLARATION
    Storlek pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-01-24
    Beskrivning
    1149103_ROHS_DECLARATION
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    PEP Defem Mesh trays (Version 1.1)
    Beskrivning
    PEP Defem - source files available in a Zip file contained in the Links folder
    Storlek pdf
    Storlek 343.7 KB
    Datum 2011-11-04
    Beskrivning
    PEP Defem - source files available in a Zip file contained in the Links folder
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    1149103 : 1149103_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    1149103_REACH_DECLARATION
    Storlek pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-01-24
    Beskrivning
    1149103_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    1149103 : 1149103_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    1149103_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Storlek pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-01-24
    Beskrivning
    1149103_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Tekniskt datablad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Byggvarubedömning statuslista (Version 1.2)
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
    Storlek xlsx
    Storlek 311.9 KB
    Datum 2019-04-23
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /