Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Defem trådstegar
Bild av 1149254 Schneider Electric

1149254

E-nummer: 1149254

Green premium brand logo
Bild av 1149254 Schneider Electric
1149254
E-nummer: 1149254
Green premium brand logo

Beslag, Defem, B1, stål, varmförzinkad, C3/C4

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    7332227012546
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Defem
    typ av produkt eller komponent
    Beslag skarv
    enhetens korta namn
    B1
    enhetsapplikation
    Sidoskarv
    Armaturfäste
    Väggfäste
    tillgänglig utrustning
    Utan bult och mutter
    Teknisk data
    Material with surface treatment
    Steel (hot-dip galvanized)
    korrosivitetsklass
    C3/C4
    produktdestination
    Trådstege
    höjd
    5 mm
    bredd
    80 mm
    djup
    40 mm
    vikt
    4,8 kg / sats om 100
    Miljö
    miljökarakteristik
    Område med hög miljökorrosion, fukt och luftburna föroreningar industri och kustområden, kemiska fabriker
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    3,000 g
    Förpackning 1 längd
    1,000 mm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen