Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Defem trådstegar
Bild av 1149325 Schneider Electric

1149325

E-nummer: 1149325

Green premium brand logo
Bild av 1149325 Schneider Electric
1149325
E-nummer: 1149325
Green premium brand logo

Trådstege, Defem, U-form, mini, syrafast stål, AISI 316L, C5-M, längd 2,5 m, bredd 46 mm, höjd 15 mm

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    7332227013253
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Defem
    typ av produkt eller komponent
    Trådstege mini
    marknadssegment
    Kommersiella byggnader
    Teknisk data
    form
    U-formad
    material
    Syrafast stål AISI 316L
    korrosivitetsklass
    C5-M
    tvärgående tråddiameter
    3 mm
    längsgående tråddiameter
    3 mm
    höjd
    15 mm
    bredd
    46 mm
    längd
    2 m
    vikt
    52 kg / sats om 100
    Miljö
    mounting location
    Område med nästan permanent hög luftfuktighet, luftföroreningar och salt reningsverk och offshore
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    520,000 g
    Förpackning 1 höjd
    14,000 mm
    Förpackning 1 bredd
    50,000 mm
    Förpackning 1 längd
    2000,000 mm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    Enligt våra försäljningsvillkor
  • Visa mer
    Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk8
    • svenska6
    • engelska2
    • franska1
    • italienska1
    • tyska1
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Wibe och Defem Kabelförläggningssystem (Version 1.0)
    Beskrivning
    Produktkatalog Kabelförläggningssortimentet med alla nödvändiga komponenter – för en komplett lösning.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 72.1 MB
    Datum 2020-09-30
    Beskrivning
    Produktkatalog Kabelförläggningssortimentet med alla nödvändiga komponenter – för en komplett lösning.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 83.1 MB
    Datum 2016-12-02
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 437 KB
    Datum 2016-10-11
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    1149325 : Trådstege, Defem, U-form, mini, syrafast stål, AISI 316L, C5-M, längd 2,5 m, bredd 46 mm, höjd 15 mm
    Beskrivning
    Trådstege, Defem, U-form, mini, syrafast stål, AISI 316L, C5-M, längd 2,5 m, bredd 46 mm, höjd 15 mm
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    Trådstege, Defem, U-form, mini, syrafast stål, AISI 316L, C5-M, längd 2,5 m, bredd 46 mm, höjd 15 mm
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Defem Mesh trays - Product Environmental Profile (Version 1.1)
    Beskrivning
    Product Environmental Profile
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 343.7 KB
    Datum 2011-11-04
    Beskrivning
    Product Environmental Profile
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    1149325 : 1149325_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    1149325_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    1149325_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    1149325 : Trådstege, Defem, U-form, mini, syrafast stål, AISI 316L, C5-M, längd 2,5 m, bredd 46 mm, höjd 15 mm
    Beskrivning
    Trådstege, Defem, U-form, mini, syrafast stål, AISI 316L, C5-M, längd 2,5 m, bredd 46 mm, höjd 15 mm
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    Trådstege, Defem, U-form, mini, syrafast stål, AISI 316L, C5-M, längd 2,5 m, bredd 46 mm, höjd 15 mm
    Utbytesdokument
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Byggvarubedömning statuslista (Version 1.4)
    Beskrivning
    Under flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
    prp.document.label.format xlsx
    Storlek 538.3 KB
    Datum 2020-10-20
    Beskrivning
    Under flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.