Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Defem trådstegar
Bild av 1149444 Schneider Electric

1149444

E-nummer: 1149444

Green premium brand logo
Bild av 1149444 Schneider Electric
1149444
E-nummer: 1149444
Green premium brand logo

Radiebegränsare, Defem, B67/220, stål, sendzimirförzinkad, C2

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    7332227014441
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Defem
    typ av produkt eller komponent
    Radiebegränsare
    enhetens korta namn
    B67
    enhetsapplikation
    Radiebegränsare och sidoskydd
    Teknisk data
    placering (vid montage)
    Insidan trådstege
    Material with surface treatment
    Stål (sendzimirförzinkad)
    korrosivitetsklass
    C2
    produktdestination
    220 mm bredd trådstege
    höjd
    40 mm
    bredd
    215 mm
    djup
    150 mm
    vikt
    30 kg / sats om 100
    Miljö
    miljökarakteristik
    Partly outdoor environment with low exposure to corrosion ware-houses and parking garages
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    1,000 g
    Förpackning 1 längd
    1,000 mm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    Enligt våra försäljningsvillkor
  • Visa mer
    Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk8
    • svenska6
    • engelska2
    • franska1
    • italienska1
    • tyska1
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Wibe och Defem Kabelförläggningssystem (Version 1.0)
    Beskrivning
    Produktkatalog Kabelförläggningssortimentet med alla nödvändiga komponenter – för en komplett lösning.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 72.1 MB
    Datum 2020-09-30
    Beskrivning
    Produktkatalog Kabelförläggningssortimentet med alla nödvändiga komponenter – för en komplett lösning.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 83.1 MB
    Datum 2016-12-02
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 437 KB
    Datum 2016-10-11
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    1149444 : Radiebegränsare, Defem, B67/220, stål, sendzimirförzinkad, C2
    Beskrivning
    Radiebegränsare, Defem, B67/220, stål, sendzimirförzinkad, C2
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    Radiebegränsare, Defem, B67/220, stål, sendzimirförzinkad, C2
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Defem Mesh trays - Product Environmental Profile (Version 1.1)
    Beskrivning
    Product Environmental Profile
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 343.7 KB
    Datum 2011-11-04
    Beskrivning
    Product Environmental Profile
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    1149444 : Radiebegränsare, Defem, B67/220, stål, sendzimirförzinkad, C2
    Beskrivning
    Radiebegränsare, Defem, B67/220, stål, sendzimirförzinkad, C2
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    Radiebegränsare, Defem, B67/220, stål, sendzimirförzinkad, C2
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    1149444 : Radiebegränsare, Defem, B67/220, stål, sendzimirförzinkad, C2
    Beskrivning
    Radiebegränsare, Defem, B67/220, stål, sendzimirförzinkad, C2
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    Radiebegränsare, Defem, B67/220, stål, sendzimirförzinkad, C2
    Utbytesdokument
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Byggvarubedömning statuslista (Version 1.4)
    Beskrivning
    Under flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
    prp.document.label.format xlsx
    Storlek 538.3 KB
    Datum 2020-10-20
    Beskrivning
    Under flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.